(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工進 カップリングクミ25X15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工進 カップリングクミ25X15

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・異径カップリングセット【用途】・ポンプとホースの接続に。・適応機種:...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-002

2個

760( 836円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・異径カップリングセット
【用途】
・ポンプとホースの接続に。
・適応機種:SEV-25L等
【商品仕様】
・品名:カップリング組25×15
・適合機種:SEV-25Lなど
・25mmx15mm
・パッキン付き
・JANコード:4971770100022
・トラスココード:797-3772
・質量:20g
【材質/仕上】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工進 カップリングクミ25X15の型番PA-002のページです。
型番PA-002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工進 カップリングクミ25X15

工進 カップリングクミ25X15

    カップリングクミ

    カップリングクミ

      ワンタッチカップリング

      ワンタッチカップリング

        自在散水ノズル25MM

        自在散水ノズル25MM

          スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

          スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ38メス×1 1/2オスネジ

            スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

            スーパー工業 町野雌×ガス雄 町野式接手D104φ32メス×1 1/4オスネジ

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

              スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ38オス×1 1/2オスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ50オス×2オスネジ

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                  スーパー工業 ガス捻雄×町野雄町野式接手C103φ50オス×11/2オスネジ異

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                    スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手C103φ38オス×2オスネジ異径

                      スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                      スーパー工業 町野式接手A101(雌)φ32メス×φ31タケノコ

                        工進 カップリングクミ25X25

                        工進 カップリングクミ25X25

                          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                          スーパー工業 ガス捻雄×町野雄 町野式接手 C103 φ25オス×1オスネジ

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 工進 スーパー工業
                            通常価格 760円 570円 3,200円 4,222円 5,300円 4,579円 3,799円 4,800円 14,049円 11,775円 2,700円 800円 2,898円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  

                            工進 カップリングクミ25X15のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました