(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P45NB
ペール 本体 #45N/#70/#90/#120 ステンレスタンク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,537円
税込単価
4,991円

【仕様】・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    21~
  • 材質:
    プラスチック
  • 色:
    ブルー
  • 詳細材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 備考:
    PLマーク認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。

Loading...

 
カタログを表示

P45NB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
外径 (mm)
高さ(mm)
詳細容量(L)
外形寸法間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P45NB

本体 #45N
415
500
45
460×415Φ×500
4580167560297
799-6845
1530
10

1個

4,537( 4,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・PLマーク認定品で内容物が飲食物でも安心して使用できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本体にフタは含まれませんので、別途ご注文ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペール 本体 #45N/#70/#90/#120の型番P45NBのページです。
型番P45NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

    積水 ペ-ル トツテブタ #35

    積水 ペ-ル トツテブタ #35

      積水 ペ-ル カサネブタ #35

      積水 ペ-ル カサネブタ #35

        ペール 本体 #22/#35

        ペール 本体 #22/#35

          積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

          積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

            ペールフタ #45/#70/#90/#120

            ペールフタ #45/#70/#90/#120

              サンコー サンペールK#70フタ 白

              サンコー サンペールK#70フタ 白

                ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                ポリエチレン(PE) 収穫カゴ

                  サンコー サンペールK#45T 白

                  サンコー サンペールK#45T 白

                    サンコー サンペールK#50S 白

                    サンコー サンペールK#50S 白

                      サンコー サンペールK#5フタ 白

                      サンコー サンペールK#5フタ 白

                        サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

                        サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

                          サンペールS#6 本体/フタ 白

                          サンペールS#6 本体/フタ 白

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,537円 1,376円 1,376円 4,346円 4,513円 1,365円 1,748円 1,147円 4,170円 5,350円 638円 1,514円 238円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            容量(L) 21~ - - 21~ 21~ - - - 21~ 21~ - - -
                            材質 プラスチック - - プラスチック プラスチック - - - プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック
                            ブルー - - - ブルー - - - - - - - -
                            詳細材質 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - -
                            備考 PLマーク認定品 - - PLマーク認定品 - - - - - - - - -

                            ペール 本体 #45N/#70/#90/#120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P120B
                            P70B
                            P903B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?詳細タイプ 外径 
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            詳細容量
                            (L)
                            外形寸法間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            11,774円

                            ( 12,951円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体 #120570700120650×570Φ×7004580167560341799-68114700

                            8,082円

                            ( 8,890円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10本体 #7050054570580×500Φ×5454580167560310799-68612800

                            9,692円

                            ( 10,661円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10本体 #9053062090600×530Φ×6204580167560327799-68703500

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました