(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミ回収カート エコカート P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴミ回収カート エコカート P

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
94,254円 ~ 110,886円
税込価格
103,679円 ~ 121,975円

【特長】・大型車輪付で移動がラクラク・パッカ-車のゴミ回収に便利な反転式・排水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 用途:
    ゴミ収集庫
  • 色:
    ライトグリーン
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    665
  • 高さ(mm):
    1040
  • キャスター:
    150φ
  • 材質:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • フタは別売りです(品番:P600F) 

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
600
4545210012109
108-0864
46000.0

1個

94,254( 103,679円 )

8日目

700
4545210012529
123-2889
49000.0

1個

110,886( 121,975円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型車輪付で移動がラクラク
・パッカ-車のゴミ回収に便利な反転式
・排水口付

(i)ご注意

  • フタは別売りです(品番:P600F) 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴミ回収カート エコカート P

ゴミ回収カート エコカート P

    ゴミ回収カート エコカート H

    ゴミ回収カート エコカート H

      ハンドル付分別ペール 90L ブルー

      ハンドル付分別ペール 90L ブルー

        ダストボックス(キャスター付)

        ダストボックス(キャスター付)

          テラモト システムカートA(袋E)青

          テラモト システムカートA(袋E)青

            ダストボックスDX 500L/800L グレー

            ダストボックスDX 500L/800L グレー

              ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

              ダストボックスDX 500L/800L ベージュ・OD

                システムカート Aフレーム

                システムカート Aフレーム

                  システムカート(フレーム)

                  システムカート(フレーム)

                    大型ゴミ箱 SCB

                    大型ゴミ箱 SCB

                      メーカー カイスイマレン カイスイマレン アスベル エスコ テラモト 積水テクノ成型 積水テクノ成型 テラモト テラモト 三甲
                      通常価格 94,254円 84,749円 8,106円 14,394円 8,699円 73,708円 91,895円 24,809円 58,044円 49,656円
                      通常出荷日 8日目   5日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   8日目   1日目   1日目   8日目  
                      商品タイプ ゴミ箱 ゴミ箱 - - - ゴミ箱 - ダストワゴン - -
                      用途 ゴミ収集庫 ゴミ収集庫 - - - ゴミ収集庫 - ゴミ箱 - -
                      ライトグリーン ライトグリーン - - - - - - - -
                      材質1 ポリエチレン ポリエチレン - - - - - - - -
                      奥行(mm) 665 665 - - - - - - - -

                      ゴミ回収カート エコカート Pのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました