(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動ダブルアクション油圧ポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手動ダブルアクション油圧ポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
92,500円
税込単価
101,750円

【特長】・ポンプハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出します。【用途】・単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポンプ
  • トラスココード:
    852-0143
  • 質量(g):
    13600
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 使用する前に必ず取説をお読み下さい
  • 使用する前に必ず取説をお読み下さい

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-50

1個

92,500( 101,750円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプハンドルの押側、引側の両ストローク毎に吐出します。
【用途】
・単動シリンダの油圧駆動源
・低圧ポンプユニットの緊急用ポンプ

(i)ご注意

  • 使用する前に必ず取説をお読み下さい
  • 使用する前に必ず取説をお読み下さい

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

手動ダブルアクション油圧ポンプの型番P-50のページです。
型番P-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動ダブルアクション油圧ポンプ

手動ダブルアクション油圧ポンプ

    複動用手動油圧ポンプP-84

    複動用手動油圧ポンプP-84

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力326kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

        エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

          スーパー 油圧シリンダ(単動式)

          スーパー 油圧シリンダ(単動式)

            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

            エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力214kN

              エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

              エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                スーパー 油圧ホース

                スーパー 油圧ホース

                  手動式油圧ポンプシングルタイプ

                  手動式油圧ポンプシングルタイプ

                    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                    油圧シリンダ低身ジャッキ (単動式)

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力125kN

                        手動油圧ポンプ

                        手動油圧ポンプ

                          低機高重量物持上用油圧シリンダ

                          低機高重量物持上用油圧シリンダ

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) スーパーツール エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) スーパーツール マサダ製作所 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン)
                            通常価格 92,500円 177,086円 126,200円 236,709円 24,492円 93,644円 46,900円 12,399円 40,515円 27,810円 51,282円 108,330円 29,400円
                            通常出荷日 11日目   11日目   11日目   11日目   1日目   9日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目~   11日目   4日目   8日目~  
                            商品タイプ ポンプ ポンプ - - - - ポンプ その他 ポンプ ジャッキ - ポンプ -
                            トラスココード 852-0143 852-0145 852-0193 852-0194 - - - - - - - - -
                            質量(g) 13600 11700 10900.0 28100.0 - - - - - - - - -
                            材質1 スチール 本体:スチール スチール スチール - スチール - - - - スチール - スチール

                            手動ダブルアクション油圧ポンプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました