(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P4T-M1819
インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm インパクトソケット

インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm P4T-M1819

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,739円
税込単価
3,013円

【特長】・タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます・タップの装着後...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    タップ
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 材質1:
    本体:クロムモリブデン鋼
  • 材質2:
    表面処理:黒染
  • 適合Oリング:
    PR4-1
  • 適合ピン:
    PP4-1

(i)ご注意

  • JIS規格に準じたタップをご使用ください。 JIS B4430 メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨 適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。 角ドライブは完全に差し込んでください。

型番

P4T-M1819 解除

Loading...

P4T-M1819 の仕様・寸法情報

型番
全長(L寸法)(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
四角部寸法(mm)
適用タップ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P4T-M1819

50
776-9571
4575100015446
87.000
11
M18、M19
10

1個

2,739( 3,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます
・タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です

(i)ご注意

  • JIS規格に準じたタップをご使用ください。 JIS B4430 メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨 適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。 角ドライブは完全に差し込んでください。

カタログ

 

P4T-M1819で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mmの型番P4T-M1819のページです。
型番P4T-M1819に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

    インパクトレンチ用タップ用ソケット

      薄肉インパクトソケット

      薄肉インパクトソケット

        ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

        ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

          インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

          インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

            コーケン インパクトヘックスビット

            コーケン インパクトヘックスビット

              薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

              薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                メーカー ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 2,739円 2,560円 1,014円 7,885円 7,580円 2,720円 1,940円
                通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                ソケット形状 タップ タップ 6角 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 6角
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 9.5 9.5 25.4 19 12.7 12.7
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 3/8 3/8 - 3/4 - 1/2
                単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

                インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                P4T-M2425
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?全長(L寸法)
                (mm)
                トラスココード JANコード 質量(g) 四角部寸法(mm) 適用タップ

                2,800円

                ( 3,080円 )
                1個 あり

                1日目

                1060776-96284575100015491108.00015M24、M25

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました