(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ用タップ用ソケット

インパクトレンチ用タップ用ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

【特長】・タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。・タップの装着...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    タップ
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    38
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • トラスココード:
    776-9482
  • JANコード:
    4575100015392
  • 質量(g):
    36
  • 材質1:
    本体:クロムモリブデン鋼
  • 材質2:
    表面処理:黒染
  • 四角部寸法(mm):
    6.5
  • 適用タップ:
    M12
  • 適合Oリング:
    PR3-1
  • 適合ピン:
    PP3-1

(i)ご注意

  • JIS規格に準じたタップをご使用ください。 JIS B4430 メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨 適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。 角ドライブは完全に差し込んでください。

型番

P3T-M12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P3T-M12

10

1個

2,560( 2,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップ(別売)を装着して、ねじさらいの作業ができます。
・タップの装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。
・サイズが豊富で、他に特殊サイズも対応可能です。

(i)ご注意

  • JIS規格に準じたタップをご使用ください。 JIS B4430 メートルねじ用ハンドタップ(J形)推奨 適用タップを正しく差し込み、六角穴付止めねじをしっかり固定してください。 角ドライブは完全に差し込んでください。

カタログ

 

P3T-M12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用タップ用ソケットの型番P3T-M12のページです。
型番P3T-M12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ用タップ用ソケット

インパクトレンチ用タップ用ソケット

    インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

    インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

      ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

      ヘックスソケット(差込角25.4mm・パワータイプ)

        コーケン インパクトヘックスビット

        コーケン インパクトヘックスビット

          薄肉インパクトソケット

          薄肉インパクトソケット

            薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

            薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

              インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

              インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

                メーカー ミトロイ ミトロイ ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 2,560円 2,739円 7,885円 2,720円 1,014円 1,940円 7,580円
                通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                ソケット形状 タップ タップ 六角穴付ボルト用6角 6角 6角 6角 6角
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7 25.4 12.7 9.5 12.7 19
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/2 - - 3/8 1/2 3/4
                全長(L寸法)(mm) 38 - 110 60 32 60 -

                インパクトレンチ用タップ用ソケットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました