(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 ペ-ル トツテブタ #35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 ペ-ル トツテブタ #35

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,376円
税込単価
1,514円

【特長】・積水 ペール#35用の積重ねフタです。【商品仕様】・寸法(mm)間口...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P35FTB

1個

1,376( 1,514円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積水 ペール#35用の積重ねフタです。
【商品仕様】
・寸法(mm)間口×奥行×高さ:420×410φ×90
・PLマーク認定品
・JANコード:4580167560266
・質量:0.34kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

積水 ペ-ル トツテブタ #35の型番P35FTBのページです。
型番P35FTBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 ペ-ル トツテブタ #35

積水 ペ-ル トツテブタ #35

    ペール 本体 #22/#35

    ペール 本体 #22/#35

      ペールフタ #45/#70/#90/#120

      ペールフタ #45/#70/#90/#120

        ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

        ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

          積水 ペ-ル カサネブタ #35

          積水 ペ-ル カサネブタ #35

            積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

            積水 ペ-ル 柄付 本体 #35

              ステンレス

              ステンレス

                ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                ステンレス折りたたみ取っ手付密閉容器(バンド式) CTLFシリーズ

                  ステンレス加圧タンク TA125・TA150

                  ステンレス加圧タンク TA125・TA150

                    モリブデン鋼深型タンク

                    モリブデン鋼深型タンク

                      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

                      ステンレスタンク 粉体回収容器 へルール付

                        メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 積水テクノ成型 SUGICO アズワン ユニコントロールズ SUGICO MONOVATE(旧:日東金属工業)
                        通常価格 1,376円 4,346円 1,365円 4,537円 1,376円 4,513円 1,407円 35,319円 139,452円 4,737円 50,797円
                        通常出荷日 4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   1日目~   10日目   5日目   7日目   11日目~  

                        積水 ペ-ル トツテブタ #35のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました