(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,421円 30,775円
税込単価
43,363円 33,853円

【特長】・金網付樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場・リネン【商品仕様】・900...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カゴ車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4945702403079
  • トラスココード:
    126-4712
  • 質量(g):
    21000.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • ハンドル高さ(mm):
    865
  • 高さ(mm):
    220
  • 長さ(mm):
    900
  • 幅(mm):
    600
  • 騒音値(dB):
    60

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプカゴ車本体材質樹脂製
均等荷重(kg)300本体/オプション本体
グリーンJANコード4945702403079
トラスココード126-4712質量(g)21000.0
材質1荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムハンドル高さ(mm)865
高さ(mm)220長さ(mm)900
幅(mm)600騒音値(dB)60

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P307G

1個

39,421円

30,775

( 33,853円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金網付樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
・リネン
【商品仕様】
・900×600×220(mm)H865(mm)
・金アミ付タイプ
・JANコード:4945702403079
・質量:21kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 組立後はボルトナットをしっかり締めて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)の型番P307Gのページです。
型番P307Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)

    アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

    アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

      アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

      アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 900×600×220

        アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

        アイケー 樹脂製金網付台車 720×465×165(mm)H860(mm)

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

            アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

            アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

              アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

              アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

                アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

                  アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

                  アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

                    アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                    アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                      アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

                      アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

                        アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

                        アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

                          アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

                          アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 39,421円 35,257円 48,929円 28,206円 20,593円 26,680円 26,680円 16,942円 18,337円 14,134円 16,697円 16,474円 12,817円
                            通常出荷日 4日目   39日目   12日目   4日目   4日目   9日目   9日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ カゴ車 - カゴ車 カゴ車 - - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車
                            本体材質 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 - - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 - 300 150 - - - 150 150 150 - - 150
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            グリーン - ブルー グリーン - - - グリーン グリーン グリーン - - グリーン

                            アイケー 樹脂製金網付台車 900×600×220(mm)H865(mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金網付台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト