(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P301GKS
アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ) アイケー ジュシダイシャ(ペダルブレーキタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,691円
税込単価
27,160円

【特長】・固定キャスターの片輪ストッパー付です。【用途】・工場・倉庫・運送業

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    平台車
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム・ブレーキ:スチール

型番

P301GKS 解除

Loading...

商品情報を表示

P301GKS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
JANコード
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P301GKS

300
4945702463318
105-0675
15300.0
130
865
-
-
-

1個

24,691( 27,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定キャスターの片輪ストッパー付です。
【用途】
・工場
・倉庫
・運送業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)の型番P301GKSのページです。
型番P301GKSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

    アイケー ハンドブレーキ台車

    アイケー ハンドブレーキ台車

      アイケー ストッパー付台車

      アイケー ストッパー付台車

        樹脂製運搬車 グランカート サイレント  固定ハンドルタイプ

        樹脂製運搬車 グランカート サイレント 固定ハンドルタイプ

          樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

          樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

            アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

            アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

              プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

              プレス製運搬車 アクセル(固定ハンドル・ペダル式アシスト機能付)

                アイケー 軽量メッシュ台車

                アイケー 軽量メッシュ台車

                  プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                  プレス製運搬車 307HB(ハンドブレーキ付)

                    メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                    メッシュ運搬車 (折りたたみハンドルタイプ)

                      エルビーキャリー

                      エルビーキャリー

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント (ストッパー付) 固定ハンドル・ストッパー付タイプ

                        樹脂製運搬車 グランカート サイレント (ストッパー付) 固定ハンドル・ストッパー付タイプ

                          アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                          アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 カナツー 石川製作所 トラスコ中山 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 ライトボーイ トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 13,481円 13,404円 10,294円 22,976円 35,672円 20,560円 105,453円 6,096円 46,600円 8,374円 118,170円 26,954円 19,382円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   1日目~   7日目   4日目   5日目   4日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 平台車 - - 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体/オプション 本体 - - 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム・ブレーキ:スチール 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム●ストッパー:スチール - - 荷台:ホリプロピレン - 荷台:スチール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - - - - 荷台:ポリプロピレン(PP)

                            アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P101GKS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            キャスター径(mm)
                            (mm)
                            ハンドル高さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            長さ(mm) 幅(mm)

                            13,481円

                            ( 14,829円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1504945702461314105-067610000.0100860165720465

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました