(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大同 プリマック300切断機 高床型

大同 プリマック300切断機 高床型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
713,196円 670,618円
税込単価
784,516円 737,680円

【特長】・多年蓄積された豊富な技術から、ご使用者のニーズに応えて、切断能力・精...

詳細情報を確認する

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-300H

1個

713,196円

670,618

( 737,680円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・多年蓄積された豊富な技術から、ご使用者のニーズに応えて、切断能力・精度・長寿命等すべての面に安定性を倍加した切断機です。
・特殊仕様2段切り替えの周速機構です。
【用途】
・鉄鋼・非鉄のあらゆる金属切断に最適の高性能機。
【商品仕様】
・角度切断:右60°左45°
・型式:標準型
・寸法(mm):600×830×1480
・切断能力:丸棒
・切断能力:丸棒
・型式:標準型
・寸法(mm):600×830×1480
・使用丸ノコ(mm):300
・使用モーター:3相200V 4P 0.75kW
・直角切(mm):φ70
・45度切断(mm):φ50
・直角切(mm):φ95
・45度切断(mm):φ90
・直角切(mm):90×90
・45度切断(mm):85×85
・直角切(mm):100×50
・トラスココード:853-6343
・質量:205kg
【セット内容/付属品】
・メタルソーHSS300×2.0×31.8×P4:1枚、定寸ストッパー:1式、切削油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大同 プリマック300切断機 高床型の型番P-300Hのページです。
型番P-300Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大同 プリマック300切断機 高床型

大同 プリマック300切断機 高床型

    305mm 高速切断機

    305mm 高速切断機

      中型切断機

      中型切断機

        電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

        電動糸鋸刃曲線切用(10本入) SI-78P

          チップソー切断機 180mm CS-180TA

          チップソー切断機 180mm CS-180TA

            メーカー 大同興業 エスコ アズワン SK-11 EARTH MAN
            通常価格 713,196円 35,180円 1,250円 817円 16,375円
            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   3日目   3日目  

            大同 プリマック300切断機 高床型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            切断機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト