(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

西田 P18用実寸刃物φ8 オス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

西田 P18用実寸刃物φ8 オス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,895円
税込単価
11,985円

【特長】・アングルパンチャーヘッド用丸刃物φ8オス刃です。【用途】・アングル材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    アングルパンチャーヘッド用丸刃物
  • トラスココード:
    852-2458
  • JANコード:
    4571132292473
  • 質量(g):
    80.000
  • 材質1:
    工具鋼

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P18-P8

1個

10,895( 11,985円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルパンチャーヘッド用丸刃物φ8オス刃です。
【用途】
・アングル材穴あけ用
【商品仕様】
・標準在庫刃物
・JANコード:4571132292473
・トラスココード:852-2458
・質量:80g
【材質/仕上】
・工具鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

西田 P18用実寸刃物φ8 オスの型番P18-P8のページです。
型番P18-P8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

西田 P18用実寸刃物φ8 オス

西田 P18用実寸刃物φ8 オス

    西田 P16用実寸刃物φ15 オス

    西田 P16用実寸刃物φ15 オス

      西田 P18用長穴刃物14×18 オス

      西田 P18用長穴刃物14×18 オス

        西田 P16用実寸刃物φ12 オス

        西田 P16用実寸刃物φ12 オス

          西田 P16用実寸刃物φ8 オス

          西田 P16用実寸刃物φ8 オス

            油圧パンチ用標準刃物 角

            油圧パンチ用標準刃物 角

              西田 P18用実寸刃物φ10 オス

              西田 P18用実寸刃物φ10 オス

                西田 P18用長穴刃物11×18 オス

                西田 P18用長穴刃物11×18 オス

                  メーカー 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所
                  通常価格 10,895円 10,542円 17,250円 10,542円 10,542円 30,560円 10,895円 17,250円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目  
                  商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                  種類 アングルパンチャーヘッド用丸刃物 アングルパンチャー用丸刃物 アングルパンチャーヘッド用長穴刃物 アングルパンチャー用丸刃物 アングルパンチャー用丸刃物 - アングルパンチャーヘッド用丸刃物 アングルパンチャーヘッド用長穴刃物
                  トラスココード 852-2458 852-2430 852-2448 852-2428 852-2433 - 852-2449 852-2447
                  JANコード 4571132292473 4571132298536 4571132292831 4571132298499 4571132298451 - 4571132292534 4571132292800
                  質量(g) 80.000 246.000 102.000 238.000 226.000 - 84.000 96.000

                  西田 P18用実寸刃物φ8 オスのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました