(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIBA ペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-107
KEIBA ペンチ ペンチ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,077円 2,307円
税込単価
3,385円 2,538円

【特長】・0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる、高精度の刃仕上げです。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2)
  • 本体材質:
    マルトロイII(SK7MF2)

(i)ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

P-107 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び寸法
JANコード
トラスココード
全長(mm)
重量(g)
硬線切断能力(mm)
軟線切断能力(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-107

175
4962537100607
828-3844
185
260
2
2.6
10

6個

3,077円

2,307

( 2,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.3mmφの軟線から太い硬線まで切断できる、高精度の刃仕上げです。
・シンプルで軽量なヌードハンドルタイプです。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ』を使用しています。
【材質】
・本体:マルトロイ(SK7MF2)

(i)ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KEIBA ペンチの型番P-107のページです。
型番P-107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIBA ペンチ

KEIBA ペンチ

    ペンチ(圧着付)

    ペンチ(圧着付)

      ヨーロッパタイプペンチ

      ヨーロッパタイプペンチ

        成形グリップ ペンチ 175mm

        成形グリップ ペンチ 175mm

          ペンチ(JIS)

          ペンチ(JIS)

            パワーペンチ 偏芯

            パワーペンチ 偏芯

              KLEIN 強力型ペンチ

              KLEIN 強力型ペンチ

                プロホビーペンチ

                プロホビーペンチ

                  ハイグレード・ザ・ペンチ

                  ハイグレード・ザ・ペンチ

                    ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

                    ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G

                      (メリー印)軽量スリムペンチ

                      (メリー印)軽量スリムペンチ

                        ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ

                        ペンチ(グリップ無し)F1050Hシリーズ

                          メーカー KEIBA KEIBA KEIBA M&M スーパーツール E-Value KLEIN TOOLS KEIBA KEIBA TONE 室本鉄工 フジ矢
                          通常価格 2,927円 6,255円 3,077円 701円 3,430円 1,500円 12,834円 3,260円 5,822円 2,890円 5,673円 3,036円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                          材質1 本体:マルトロイ[[(R2)]](SK7MF2) - 本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2) - - - - - - - - -
                          本体材質 マルトロイII(SK7MF2) マルトロイII(SK7MF2) マルトロイI(KA70CRF2) - - - - - マルトロイI(KA70CRF2) - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          P-106
                          P-108
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?呼び寸法 JANコード トラスココード 全長
                          (mm)
                          重量
                          (g)
                          硬線切断能力
                          (mm)
                          軟線切断能力
                          (mm)

                          2,927円

                          ( 3,220円 )
                          6個 -

                          1日目

                          101504962537100201828-38431602051.82.3

                          3,419円

                          ( 3,761円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          102004962537101000828-38452103602.33.2

                          スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました