(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,817円
税込単価
14,099円

【特長】・固定ハンドル樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・720×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • JANコード:
    4945702401020
  • トラスココード:
    126-4719
  • 質量(g):
    10000.0
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    720
  • 幅(mm):
    465

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P102G

1個

12,817( 14,099円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定ハンドル樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・720×465×165(mm)H860(mm)
・固定ハンドルタイプ
・JANコード:4945702401020
・質量:10kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)の型番P102Gのページです。
型番P102Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

    アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)

    アイケー 樹脂製コンパクト台車(折りたたみハンドルタイプ)

      アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)

      アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)

        アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

        アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

          アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

          アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

            樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

              樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)

                樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                樹脂製運搬車 グランカート (折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

                  樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                  樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ  固定ハンドルタイプ

                    樹脂製運搬車 グランカート サイレント バリュータイプ 固定ハンドルタイプ

                      樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

                      樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

                        樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)

                        樹脂製運搬車静音(荷締機付・折りたたみハンドルタイプ)

                          アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                          アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー カナツー 石川製作所
                            通常価格 12,817円 13,663円 15,556円 26,680円 18,337円 13,538円 13,389円 19,087円 26,558円 13,155円 43,564円 52,813円 26,680円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   9日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 150 - - - 150 - - - - 200 - - -
                            本体/オプション 本体 - - - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 -
                            グリーン - - - グリーン - - - - - - - -

                            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました