(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,942円
税込単価
18,636円

【特長】・折たたみ式ハンドブレーキ付樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 本体/オプション:
    本体
  • 色:
    グリーン
  • トラスココード:
    126-4722
  • 質量(g):
    13500
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    165
  • 長さ(mm):
    720
  • 幅(mm):
    465

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

型番

P101HBG 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P101HBG

1個

16,942( 18,636円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたみ式ハンドブレーキ付樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・720×465×165(mm)H865(mm)
・折り畳みハンドルタイプ
・ハンドブレーキ付
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーンの型番P101HBGのページです。
型番P101HBGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

    アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 915×615×205

    アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 915×615×205

      アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

      アイケー プレス製運搬車 折畳み式ハンドブレーキ付エコ台車 740×480×145

        花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

        花岡車輌 プラスチック台車/ダンディシリーズ 悪路用台車 折りたたみ式

          アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

          アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

            樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

            樹脂微音運搬車(台車) サイレントマスター

              アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

              アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

                アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                アイケープレス製運搬車(折畳み式ハンドルブレーキ付)

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

                  大型樹脂製運搬車 カルティオビッグ (折りたたみハンドルタイプ)

                    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101

                    軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター DSK-101

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                      ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                        ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                          軽量樹脂製運搬車 サイレントマスター LSK-201

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 花岡車輌 石川製作所 ナンシン 石川製作所 石川製作所 トラスコ中山 三商 トラスコ中山 トラスコ中山 三商
                            通常価格 16,942円 42,703円 27,605円 62,516円 11,383円 9,313円 52,150円 16,606円 27,695円 16,112円 31,791円 32,650円 13,427円
                            通常出荷日 4日目   39日目   39日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目~   1日目~   12日目   8日目   8日目   19日目  
                            商品タイプ 運搬車 - - 運搬車 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - 運搬車 運搬車 -
                            本体材質 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製 樹脂製 スチール製 - スチール製 - スチール製 スチール製 -
                            均等荷重(kg) 150 - - 200 100 - 500 - 400 - 200 200 -
                            本体/オプション 本体 - - - 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 -
                            グリーン - - - ブルー - - - - - - - -

                            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました