(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P101HBB
アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,697円
税込単価
18,367円

【特長】・折たたみ式ハンドブレーキ付樹脂台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    樹脂製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

型番

P101HBB 解除

Loading...

商品情報を表示

P101HBB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
騒音値(dB)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P101HBB

150
ブルー
126-4701
13500
100
-
165
720
465
-

1個

16,697( 18,367円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折たたみ式ハンドブレーキ付樹脂台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・720×465×165(mm)H865(mm)
・折り畳みハンドルタイプ
・ハンドブレーキ付
・質量:13.5kg
【材質/仕上】
・荷台:ポリプロピレン(PP)
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。 台車が完全に停止してからハンドルから手を放して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルーの型番P101HBBのページです。
型番P101HBBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

    アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

    アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

      アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

      アイケー 樹脂製無音台車 グリーン

        アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

        アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

          アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

          アイケー 樹脂製無音台車 ブルー

            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

            アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

              アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

              アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 ブルー

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                  アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重150kg グリーン

                    アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                    アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                      アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                      アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                        アイケー 多機能樹脂台車

                        アイケー 多機能樹脂台車

                          アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                          アイケー 樹脂製コンパクトハンドブレーキ付台車

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 16,697円 16,942円 18,337円 26,680円 16,474円 12,817円 26,680円 20,593円 14,134円 35,257円 19,382円 15,125円 11,383円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   9日目   4日目   4日目   39日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 運搬車 - - 運搬車 - - 運搬車 - 運搬車 運搬車 運搬車
                            本体材質 樹脂製 樹脂製 樹脂製 - - 樹脂製 - - 樹脂製 - 樹脂製 樹脂製 樹脂製
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP)

                            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P301HBB
                            P301HBG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            キャスター径(mm)
                            (mm)
                            ハンドル高さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            長さ(mm) 幅(mm) 騒音値
                            (dB)

                            32,002円

                            ( 35,202円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300ブルー126-472119000-86522090060060

                            31,147円

                            ( 34,262円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300グリーン126-470019000-86522090060060

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました