(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-301BNS
アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ) ダイシャ ウンパンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,426円
税込単価
25,769円

【特長】・騒音対策型、44dBの静かさを実現します。・スチール製の無音キャスタ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。

型番

P-301BNS 解除

Loading...

商品情報を表示

P-301BNS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
キャスター径(mm)(mm)
ハンドル高さ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-301BNS

300
126-4720
18000.0
130
865
220
900
600

1個

23,426( 25,769円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音対策型、44dBの静かさを実現します。
・スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。
・ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
【用途】
・倉庫
・工場

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 均等荷重以上載せないで下さい。 人を載せないで下さい。 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)の型番P-301BNSのページです。
型番P-301BNSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)

アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)

    アイケー ワイド台車無音キャスター付

    アイケー ワイド台車無音キャスター付

      アイケー プラミニDX

      アイケー プラミニDX

        アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

        アイケー 樹脂台車(ペダルブレーキタイプ)

          アイケー ハンドブレーキ台車

          アイケー ハンドブレーキ台車

            樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

            樹脂製運搬車静音(折りたたみハンドルタイプ・ハンドブレーキ付)

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

              アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

                ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                ハイグレード プレス製運搬車(固定ハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                  樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                  樹脂製運搬車“ハンドカー"(折リタタミハンドルタイプ)

                    アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

                    アイケー 樹脂製2段式ハンドル台車

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント  折りたたみハンドルタイプ

                      樹脂製運搬車 グランカート サイレント 折りたたみハンドルタイプ

                        ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                        ハイグレード プレス製運搬車(折りたたみハンドルタイプ/均等荷重200kg)

                          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                          アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 カナツー 石川製作所 トラスコ中山 三甲 石川製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 石川製作所
                            通常価格 15,556円 25,028円 7,557円 13,481円 13,404円 43,564円 16,697円 32,650円 29,477円 20,560円 19,900円 31,791円 20,593円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目~   8日目   7日目   4日目   8日目   8日目   4日目   1日目~   8日目   4日目  
                            材質1 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム 荷台:ポリプロピレン(PP) 荷台:ポリプロピレン(PP)・ハンドル:スチール・キャスター金具:スチール・車輪:ゴム・ブレーキ:スチール 荷台:スチール●マット:塩化ビニール●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム - 荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム - - 荷台:ホリプロピレン - - 荷台:ポリプロピレン(PP)●ハンドル:スチール●キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

                            アイケー 樹脂台車(スチール無音キャスタータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-101BNS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重
                            (kg)
                            トラスココード 質量
                            (g)
                            キャスター径(mm)
                            (mm)
                            ハンドル高さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            長さ(mm) 幅(mm)

                            15,556円

                            ( 17,112円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            150126-473410000.0100860165720465

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました