(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造り紐 PPゴールド平テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷造り紐 PPゴールド平テープ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,004円 ~ 2,123円
税込価格
1,104円 ~ 2,335円

【特長】・柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。【用途】・一般荷造り、結束...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
1000
4903599024050
113-5494
800.000

1個

1,004( 1,104円 )

5日目

65
1000
4903599024067
113-5436
1000.000

1個

1,132( 1,245円 )

5日目

100
1000
4903599024074
113-7029
1500.000

5個

2,123( 2,335円 )

4日目

150
660
4903599024449
113-3953
1500.000

5個

1,390( 1,529円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
【用途】
・一般荷造り、結束等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造り紐 PPゴールド平テープ

荷造り紐 PPゴールド平テープ

    ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

    ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

      ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

      ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ホワイト

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m ホワイト

          ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

          ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

            ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

            ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

              荷造り紐 PPコード

              荷造り紐 PPコード

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

                    ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 4mm×1m

                      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

                      ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 4φ×1m

                        ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                        ユタカメイク ロープ PEカラーロープ万能パック 9φ×20m 赤

                          φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

                          φ4.0mm パラシュートコード(OD色)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ
                            通常価格 1,004円 2,720円 1,928円 48円 1,789円 38円 2,038円 43円 48円 55円 64円 3,071円 1,160円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   4日目   2日目   4日目   3日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                            包装形態 袋入り - 袋入り - 袋入り - - - - - - - -

                            荷造り紐 PPゴールド平テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました