(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンノズルオーバーキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエチレンノズルオーバーキャップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
241円
税込単価
265円

【特長】・エーゼット ポリエチレンノズルオーバーキャップです。・材質はポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    PE
  • 材質詳細:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量範囲(ml)
容量詳細(ml)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-030

250~499
300
4960833030802
868-3011
32.000

1個

241( 265円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エーゼット ポリエチレンノズルオーバーキャップです。
・材質はポリエチレン(PE)です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンノズルオーバーキャップの型番P-030のページです。
型番P-030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンノズルオーバーキャップ

ポリエチレンノズルオーバーキャップ

    ポリエチレンノズルスプレー

    ポリエチレンノズルスプレー

      PETボトルスプレー

      PETボトルスプレー

        ポリエチレン標準規格容器広口丸形

        ポリエチレン標準規格容器広口丸形

          スポイト 10mL

          スポイト 10mL

            フルプラ 部品 グリップ

            フルプラ 部品 グリップ

              スポイト 5mL

              スポイト 5mL

                プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

                プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

                  オイルジョッキ(フレキシブルノズル)

                  オイルジョッキ(フレキシブルノズル)

                    フルプラ 部品 逆止弁セット

                    フルプラ 部品 逆止弁セット

                      プラスチックオイラー(50~1000ml)

                      プラスチックオイラー(50~1000ml)

                        精密オイル差し Z-64

                        精密オイル差し Z-64

                          携帯用油さし

                          携帯用油さし

                            メーカー エーゼット エーゼット エーゼット エーゼット フルプラ フルプラ フルプラ エスコ エスコ フルプラ エスコ ホーザン フルプラ
                            通常価格 210円 258円 454円 194円 181円 479円 157円 1,060円 4,390円 223円 200円 2,321円 591円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目~   9日目   5日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            本体材質 PE - - PE - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - -

                            ポリエチレンノズルオーバーキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-010
                            P-050
                            P020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量範囲
                            (ml)
                            容量詳細
                            (ml)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            210円

                            ( 231円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100~2491004960833010804868-299620.000

                            349円

                            ( 384円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            500~9995004960833050800868-301248.000

                            238円

                            ( 262円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            100~2492004960833020803868-300930.000

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました