(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS ハイテーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS ハイテーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,122円
税込単価
28,734円

【特長】・高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品です。・折畳時は自立しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみ式作業台
  • 間口 (mm):
    600
  • 奥行 (mm):
    450
  • 高さ (mm):
    850
  • 均等荷重(kg):
    30
  • 天板材質:
    メラミン化粧
  • 本体/オプション:
    本体
  • 組立/完成:
    完成品
  • トラスココード:
    136-0979
  • 質量(g):
    8000
  • 材質1:
    フレーム:スチール

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OWT-82

1個

26,122( 28,734円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い作業性、幅広い用途、作業用テーブルの逸品です。
・折畳時は自立しません。
【商品仕様】
・間口(mm):600
・奥行(mm):450
・高さ(mm):850
・[折畳時]間口×奥行×高さ (mm):600×60×1030
・均等耐荷重:30kg
・天板:メラミン化粧板(ニューグレー)・フレーム:スチールパイプ 粉体塗装
・質量:8kg
【材質/仕上】
・天板:メラミン化粧板(ニューグレー)
・フレーム:スチールパイプ(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS ハイテーブルの型番OWT-82のページです。
型番OWT-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS ハイテーブル

OS ハイテーブル

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

    中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H740)

      ヤマテック ワークテーブル用 半面棚板WT-1590-G

      ヤマテック ワークテーブル用 半面棚板WT-1590-G

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

        中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H740)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

          中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W1500・固定式H900)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

            中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1800・固定式H900)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)

              中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (W900・固定式H740)

                ワークテーブル用 中間棚板 アイボリー

                ワークテーブル用 中間棚板 アイボリー

                  ワークテーブル用 中間棚板 グリーン

                  ワークテーブル用 中間棚板 グリーン

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

                    中量作業台/ワークテーブル耐荷重800kg (W1500・固定式H900)

                      ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

                      ヤマテック ワークテーブル用 中間棚板 W1500×D600

                        メーカー 大阪製罐 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業
                        通常価格 26,122円 40,798円 7,953円 31,209円 51,585円 59,205円 24,328円 3,600円 3,600円 49,116円 6,567円
                        通常出荷日 13日目   3日目   4日目   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目  
                        商品タイプ 折りたたみ式作業台 - - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - - - 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント - -
                        間口 (mm) 600 - - - - - - - - - -
                        奥行 (mm) 450 - - - - - - - - - -
                        高さ (mm) 850 - - 740 - - - - - - -
                        均等荷重(kg) 30 - - 500 - - - 25 25 - -

                        OS ハイテーブルのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        折りたたみ式作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました