(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
533,866円 514,700円
税込単価
587,253円 566,170円

【商品仕様】・給油式原動機定格出力 7.5KW最高圧力 1.4MPa回転速度 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧縮機本体
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 冷却方式:
    空冷式
  • 最高圧力(MPa):
    1.4
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    700~800未満
  • 圧縮段数:
    2段圧縮

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OWP-75

1個

533,866円

514,700

( 566,170円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 7.5KW最高圧力 1.4MPa回転速度 890min-1吐出し空気量 730L/minVプーリ B形×3
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0667
・質量:94kg

OWP-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズの型番OWP-75のページです。
型番OWP-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

    空冷二段圧縮機本体

    空冷二段圧縮機本体

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

        空冷一段圧縮機本体

        空冷一段圧縮機本体

          オイルフリーコンプレッサ

          オイルフリーコンプレッサ

            空冷二段圧縮機本体 2.2KW

            空冷二段圧縮機本体 2.2KW

              エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

              エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                静音コンプレッサ

                静音コンプレッサ

                  オイル式コンプレッサ

                  オイル式コンプレッサ

                    エアコンプレッサ SW-131

                    エアコンプレッサ SW-131

                      エアコンプレッサ SR-251

                      エアコンプレッサ SR-251

                        携帯用サブエアータンク

                        携帯用サブエアータンク

                          エアコンプレッサ SW-231

                          エアコンプレッサ SW-231

                            メーカー 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 SK-11 富士コンプレッサー製作所 和コーポレーション SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11 SK-11
                            通常価格 533,866円 436,692円 386,204円 211,656円 34,207円 229,747円 218,999円 45,676円 29,667円 41,344円 47,906円 13,905円 51,860円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー コンパクトタイプ 汎用コンプレッサー
                            潤滑方式 給油式 給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式
                            冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 - 空冷式 - - - - - - -
                            最高圧力(MPa) 1.4 - 1.4 0.7 / 0.95 0.6 / 0.8 1.4 0.98(10kg/㎠f) 0.85 / 0.67 0.85 / 0.67 0.8 / 1 0.8 / 1 1 0.8 / 1
                            コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 700~800未満 - 300~400未満 - - 200~300未満 100~200未満 - - - - - -

                            富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました