(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ一輪車 OW-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ一輪車 OW-P

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,292円
税込単価
34,421円

【特長】・アルミ製折りたたみリヤカーです。・コンパクトに収納できます。・防災用...

詳細情報を確認する

  • 均等荷重(kg):
    100
  • タイヤタイプ:
    空気入(13×3)
  • JANコード:
    4543820882563
  • トラスココード:
    239-4596
  • 質量(g):
    8000.0
  • 材質1:
    フレーム部:アルミ合金
  • 材質2:
    舟:プラスチック(PP)
  • 高さ(mm):
    570
  • 長さ(mm):
    1310
  • 幅(mm):
    670

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OW-P

1個

31,292( 34,421円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製折りたたみリヤカーです。
・コンパクトに収納できます。
・防災用品として高い評価です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ一輪車 OW-Pの型番OW-Pのページです。
型番OW-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ一輪車 OW-P

アルミ一輪車 OW-P

    アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

    アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150

      昭和 アルミホイル付ノーパン

      昭和 アルミホイル付ノーパン

        マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

        マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

          マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付

          マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付

            アルミホイール付タイヤ

            アルミホイール付タイヤ

              アルミキャリー2輪車

              アルミキャリー2輪車

                アルインコ プラバケット付キャリー

                アルインコ プラバケット付キャリー

                  折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

                  折りたたみリヤカー コンパック側面アルミパネル付

                    アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

                    アルミ製折りたたみ式リヤカー 幅

                      アルミス リヤカー

                      アルミス リヤカー

                        リヤカー 輪太郎普及型

                        リヤカー 輪太郎普及型

                          リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                          リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量

                            メーカー 昭和ブリッジ販売 アルインコ 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 昭和ブリッジ販売 アルインコ ハラックス アルインコ アルミス ハラックス アルミス
                            通常価格 31,292円 100,148円 9,300円 90,109円 170,829円 5,417円 34,559円 30,329円 158,404円 119,374円 42,308円 54,811円 37,417円
                            通常出荷日 8日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   8日目   1日目   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            均等荷重(kg) 100 150 - - - - - 100 - 180 80 - 80
                            タイヤタイプ 空気入(13×3) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4543820882563 - 4543820828790 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 239-4596 - 125-2339 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8000.0 - 4300.0 - - - 6300.0 - - - - - -

                            アルミ一輪車 OW-Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました