(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OW-75
空冷二段圧縮機本体 コンプレッサ

空冷二段圧縮機本体 OW-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
533,868円 479,680円
税込単価
587,255円 527,648円

【特長】低圧側シリンダで中間圧まで圧縮し、高圧側シリンダで最高圧力まで圧縮でき...

詳細情報を確認する

Loading...

OW-75 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

OW-75【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 7.5KW最高圧力 1.4MPa回転速度 890min-1吐出し空気量 730L/minVプーリ B形×3
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0662
・質量:94kg
OW-55【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 5.5KW最高圧力 1.4MPa回転速度 890min-1吐出し空気量 565L/minVプーリ B形×2
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0661
・質量:93kg
OW-110【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 11KW最高圧力 0.95/1.4MPa回転速度 960/890min-1吐出し空気量 1200/1050L/minVプーリ B形×4
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0657
・質量:130kg
OWP-55【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 5.5KW最高圧力 1.4MPa回転速度 890min-1吐出し空気量 565L/minVプーリ B形×2
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0666
・質量:93kg

型番リスト

型番
最高圧力(MPa)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
回転速度(min-1)
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
トラスココード
質量(kg)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OW-75

1.4
700~800未満
890
730
851-0662
94
・給油式原動機定格出力 7.5KW Vプーリ B形×3・富士 空冷二段圧縮機本体

1個

533,868円

479,680

( 527,648円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
低圧側シリンダで中間圧まで圧縮し、高圧側シリンダで最高圧力まで圧縮できる。
空気は圧縮すると高温になり、この熱がエネルギーを消費し、
オイルを劣化させるが、2段圧縮機ではこの温度を低く抑えることができるため、
吐出し空気温度、オイル消費に有効に働く。
【用途】
各種機械への組込み用あるいは定置形用。

OW-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空冷二段圧縮機本体の型番OW-75のページです。
型番OW-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空冷二段圧縮機本体

空冷二段圧縮機本体

    富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

    富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

      空冷二段圧縮機本体 2.2KW

      空冷二段圧縮機本体 2.2KW

        富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

        富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

          空冷一段圧縮機本体

          空冷一段圧縮機本体

            AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

            AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

              メーカー 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 エスコ
              通常価格 436,692円 533,866円 229,747円 386,204円 211,656円 621,460円
              通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
              種類 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー
              潤滑方式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式
              冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式
              圧縮段数 2段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 2段圧縮 1段圧縮 2段圧縮

              空冷二段圧縮機本体のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              OW-110
              OW-55
              OWP-55
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              最高圧力
              (MPa)
              コンプレッサー 吐出空気量
              (L/min)
              回転速度
              (min-1)
              コンプレッサー 吐出空気量
              (L/min)
              トラスココード 質量
              (kg)
              仕様1

              730,424円

              ( 803,466円 )
              1個 あり

              8日目

              0.95 ~ 1.41000~5000未満960/8901200/1050851-0657130・給油式原動機定格出力 11KW Vプーリ B形×4・富士 空冷二段圧縮機本体

              436,692円

              ( 480,361円 )
              1個 -

              8日目

              1.4500~600未満890565851-066193・給油式原動機定格出力 5.5KW Vプーリ B形×2・富士 空冷二段圧縮機本体

              443,583円

              ( 487,941円 )
              1個 -

              8日目

              1.4500~600未満890565851-066693・給油式原動機定格出力 5.5KW Vプーリ B形×2・富士 空冷二段圧縮機本体

              コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました