(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
386,204円
税込単価
424,824円

【商品仕様】・給油式原動機定格出力 3.7KW最高圧力 1.4MPa回転速度 ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧縮機本体
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 冷却方式:
    空冷式
  • 最高圧力(MPa):
    1.4
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    300~400未満
  • 圧縮段数:
    2段圧縮

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OW-35

1個

386,204( 424,824円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 3.7KW最高圧力 1.4MPa回転速度 520min-1吐出し空気量 360L/minVプーリ B形×3
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0659
・質量:85kg

OW-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズの型番OW-35のページです。
型番OW-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

    空冷二段圧縮機本体

    空冷二段圧縮機本体

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

        オイルフリーコンプレッサ

        オイルフリーコンプレッサ

          空冷二段圧縮機本体 2.2KW

          空冷二段圧縮機本体 2.2KW

            空冷一段圧縮機本体

            空冷一段圧縮機本体

              静音コンプレッサ

              静音コンプレッサ

                オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                  オイルフリーコンプレッサ エルフ

                  オイルフリーコンプレッサ エルフ

                    オイル式コンプレッサ

                    オイル式コンプレッサ

                      コンプレッサー リニコン LC410

                      コンプレッサー リニコン LC410

                        エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                        エアーウェーブ60Lタンク 単相200V 2シリンダー型エアーコンプレッサー

                          メーカー 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 SK-11 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 SK-11 アネスト岩田キャンベル(DIY) アネスト岩田キャンベル(DIY) SK-11 東京硝子器械 和コーポレーション
                          通常価格 386,204円 436,692円 533,866円 34,207円 229,747円 211,656円 45,676円 52,690円 36,334円 29,667円 51,309円 218,999円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   6日目   3日目  
                          種類 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                          潤滑方式 給油式 給油式 給油式 無給油式 給油式 給油式 無給油式 無給油式 無給油式 給油式 無給油式 無給油式
                          冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 - 空冷式 空冷式 - - - - - -
                          最高圧力(MPa) 1.4 - 1.4 0.6 / 0.8 1.4 0.7 / 0.95 0.85 / 0.67 0.6 / 0.8 0.6 / 0.8 0.85 / 0.67 0.1 0.98(10kg/㎠f)
                          コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 300~400未満 - 700~800未満 - 200~300未満 - - 10~100未満 10~100未満 - ~10未満 100~200未満

                          富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました