(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空冷二段圧縮機本体 2.2KW

空冷二段圧縮機本体 2.2KW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
229,747円 216,375円
税込単価
252,722円 238,013円

富士コンプレッサー製作所 コンプレッサ 空冷二段圧縮機本体 2.2KW。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧縮機本体
  • 潤滑方式:
    給油式
  • 冷却方式:
    空冷式
  • 最高圧力(MPa):
    1.4
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    200~300未満
  • 圧縮段数:
    2段圧縮
  • 回転速度(min-1):
    550
  • コンプレッサー 吐出空気量(L/min):
    210
  • 質量(kg):
    51
  • 仕様1:
    ・給油式原動機定格出力 2.2KW Vプーリ A形×3・富士 空冷二段圧縮機本体

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

OWP-33【商品仕様】
・給油式原動機定格出力 2.2KW最高圧力 1.4MPa回転速度 550min-1吐出し空気量 210L/minVプーリ A形×3
・富士 空冷二段圧縮機本体
・トラスココード:851-0663
・質量:51kg

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OWP-33

851-0663

1個

229,747円

216,375

( 238,013円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

富士コンプレッサー製作所 コンプレッサ 空冷二段圧縮機本体 2.2KW。

OWP-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空冷二段圧縮機本体 2.2KWの型番OWP-33のページです。
型番OWP-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空冷二段圧縮機本体 2.2KW

空冷二段圧縮機本体 2.2KW

    空冷二段圧縮機本体

    空冷二段圧縮機本体

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

      富士 空冷二段圧縮機本体 OWPシリーズ

        富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

        富士 空冷二段圧縮機本体 OWシリーズ

          空冷一段圧縮機本体

          空冷一段圧縮機本体

            AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

            AC200V/3.7kw 高圧エアーコンプレッサー

              オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

              オイルフリーコンプレッサ ピクシー(静音)

                メーカー 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 富士コンプレッサー製作所 エスコ アネスト岩田キャンベル(DIY)
                通常価格 229,747円 436,692円 533,866円 386,204円 211,656円 621,460円 52,690円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 圧縮機本体 汎用コンプレッサー 汎用コンプレッサー
                潤滑方式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 給油式 無給油式
                冷却方式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 空冷式 -
                最高圧力(MPa) 1.4 - 1.4 1.4 0.7 / 0.95 1.4 0.6 / 0.8
                コンプレッサー 吐出空気量(L/min) 200~300未満 - 700~800未満 300~400未満 - 300~400未満 10~100未満

                空冷二段圧縮機本体 2.2KWのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました