(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

親方寅さんブーツ1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OTB1-25.0
親方寅さんブーツ1 オヤカタトラサンブーツ1

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,392円
税込単価
3,731円

【特長】・胴部分がメッシュ繊維入り4層構造で引き裂き強度に優れています。【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 材質1:
    甲被:ラバー、メッシュ
  • 材質2:
    裏材:吸汗メリヤス
  • 材質3:
    底:ラバー

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
  • 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。
  • 滑りやすい場所でのご使用は十分にご注意してください。
  • 汗や水に濡れた状態で使用されますと、色落ちする場合があります。
  • 直射日光を避けての保管をお願いいたします。

型番

OTB1-25.0 解除

Loading...

商品情報を表示

OTB1-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OTB1-25.0

25
4963475044961
854-9762
1310
29.5
38.5
5.5
6.5

1個

3,392( 3,731円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴部分がメッシュ繊維入り4層構造で引き裂き強度に優れています。
【用途】
・一般作業に。
【材質】
・甲被:ラバー、メッシュ
・裏材:吸汗メリヤス
・底:ラバー

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
  • 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。
  • 滑りやすい場所でのご使用は十分にご注意してください。
  • 汗や水に濡れた状態で使用されますと、色落ちする場合があります。
  • 直射日光を避けての保管をお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

親方寅さんブーツ1の型番OTB1-25.0のページです。
型番OTB1-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

親方寅さんブーツ1

親方寅さんブーツ1

    マジカルスパイク

    マジカルスパイク

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

      ジョルディックセフティーDX(先芯入り)

        メーカー 福山ゴム工業 丸五 福山ゴム工業
        通常価格 3,392円 10,355円 4,890円
        通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目  
        商品タイプ 作業靴 - 作業靴
        規格 規格無し - -
        形状 長靴 - 長靴
        耐油性 なし - -
        静電気帯電防止機能 なし - -

        親方寅さんブーツ1のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        農作業
        評価 5.0満足度:5.02022/02/07
        他社の製品を使っていましたが何年か前よりこの製品に変えたところ内張りがボロボロになるまで使えこれ以外のものは使えません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        OTB1-24.0
        OTB1-24.5
        OTB1-25.5
        OTB1-26.0
        OTB1-26.5
        OTB1-27.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 靴丈(cm) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

        3,392円

        ( 3,731円 )
        1個 あり

        4日目

        244963475044947854-9760126029.5374.55.5

        3,392円

        ( 3,731円 )
        1個 あり

        1日目

        24.54963475044954854-9761128029.53856

        3,392円

        ( 3,731円 )
        1個 あり

        1日目

        25.54963475044978854-9763133030.5406.57.5

        3,392円

        ( 3,731円 )
        1個 あり

        1日目

        264963475044985854-9764136030.540.578

        3,860円

        ( 4,246円 )
        1個 あり

        1日目

        26.54963475047672854-9765138030.5417.58.5

        3,392円

        ( 3,731円 )
        1個 あり

        1日目

        274963475044992854-9766141031.54289

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました