(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-95ST2-1/4B
オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L) オイルタンク ステンレスカベピタタイプ

通常単価(税別)
66,469円
税込単価
73,116円

【特長】・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    89L
  • 質量(g):
    23000.0
  • 材質1:
    ステンレス鋼板(SUS430J1L)
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.2
  • 外形寸法(mm)奥行:
    316
  • 外形寸法(mm)間口:
    898
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1110

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

OT-95ST2-1/4B 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-95ST2-1/4B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-95ST2-1/4B

135-1575

1個

66,469( 73,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
・小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)の型番OT-95ST2-1/4Bのページです。
型番OT-95ST2-1/4Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

          オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

          オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

              オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                  オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                  オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                    OT-250S 壁ピタタイプ

                    OT-250S 壁ピタタイプ

                      潤滑油薄型タンク

                      潤滑油薄型タンク

                        オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                        オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 66,469円 106,663円 135,648円 58,784円 32,066円 41,507円 69,416円 83,778円 73,124円 69,391円 94,620円 24,497円 59,743円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク - タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他
                            容量 89L 187L 165L 88L 89L 187L 245L - 192L 245L - 88L -
                            質量(g) 23000.0 37000.0 48000.0 19000.0 25000.0 37000.0 59000.0 - 48000.0 57000 - 19000.0 -
                            材質1 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 - 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板

                            オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-95ST2-VB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            69,601円

                            ( 76,561円 )
                            1個 -

                            4日目

                            135-3080

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました