(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,066円 ~ 35,256円
税込価格
35,273円 ~ 38,782円

【特長】・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    89L
  • 質量(g):
    25000.0
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.2
  • 外形寸法(mm)奥行:
    312
  • 外形寸法(mm)間口:
    898
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1250

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135-1592

1個

35,256( 38,782円 )

4日目

135-3070

1個

35,256( 38,782円 )

4日目

135-3083

1個

32,066( 35,273円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

    オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

    オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

      オイルタンク 省スペースタイプ

      オイルタンク 省スペースタイプ

        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

            オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

            オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

              オイルタンク ミニタイプ

              オイルタンク ミニタイプ

                オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                  オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                  オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                        オーティ・マットー ボイラーハウス

                        オーティ・マットー ボイラーハウス

                          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 32,066円 27,424円 20,776円 58,784円 66,469円 24,497円 22,772円 15,658円 138,333円 15,069円 59,743円 67,610円 41,507円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク その他 タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他
                            容量 89L 88L 89L 88L 89L 88L - 18.5L 476L 39L - - 187L
                            質量(g) 25000.0 22000.0 15000.0 19000.0 23000.0 19000.0 - 3700.0 81000 - - - 37000.0
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 熱間圧延鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板

                            オイルタンク 壁ピタタイプ デラックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました