(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミセル フラパネル フル ワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-558-222-7
ミセル フラパネル フル ワイド ヒョウジケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,149円 19,758円
税込単価
26,564円 21,734円

【特長】・オリジナルデザインです・省スペース設計です【用途】・サインスタンド

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    10500
  • 材質1:
    パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール
  • サイズ(mm):
    約W750×D300×H462

(i)ご注意

  • 本商品は「デザイン選択が必要」な商品です。ご注文いただいてから担当より別途連絡が有り、デザイン選択頂くことになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OT-558-222-7 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-558-222-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
色詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-558-222-7

矢印
782-7679
ブラック
フル:片面

1個

24,149円

19,758

( 21,734円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルデザインです
・省スペース設計です
【用途】
・サインスタンド

(i)ご注意

  • 本商品は「デザイン選択が必要」な商品です。ご注文いただいてから担当より別途連絡が有り、デザイン選択頂くことになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミセル フラパネル フル ワイドの型番OT-558-222-7のページです。
型番OT-558-222-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミセル フラパネル フル ワイド

ミセル フラパネル フル ワイド

    ミセル フラパネル ハーフ ワイド

    ミセル フラパネル ハーフ ワイド

      標示スタンド サインキューブ

      標示スタンド サインキューブ

        #サインボックス(両面)

        #サインボックス(両面)

          サインボックス(片面)

          サインボックス(片面)

            ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

            ソフトサインボード (矢印板) H600×W900mm

              ソフトサインボードミニ (矢印板)

              ソフトサインボードミニ (矢印板)

                470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

                470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

                  公団型矢印板(H-29-10)

                  公団型矢印板(H-29-10)

                    ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

                    ニ方向矢印板 (点滅灯差込式)

                      アローサイン(矢印反射)

                      アローサイン(矢印反射)

                        高輝度ニ方向矢印板

                        高輝度ニ方向矢印板

                          メーカー テラモト テラモト ユニット ユニット ユニット 仙台銘板 仙台銘板 エスコ キタムラ産業 グリーンクロス キタムラ産業 グリーンクロス
                          通常価格 24,149円 22,347円 12,215円 16,907円 15,621円 29,915円 24,273円 730円 17,438円 5,637円 6,469円 15,833円
                          通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目~  
                          商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド -
                          材質(本体) スチール スチール 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) その他 - ABS樹脂 アルミ
                          その他 その他 その他 イエロー イエロー その他 その他 その他 レッド/ホワイト その他 - レッド/ホワイト
                          質量(g) 10500 10500 - - - - - - - - - -
                          材質1 パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール - - - - - - - - - -

                          ミセル フラパネル フル ワイドのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          OT-558-222-8
                          OT-558-223-7
                          OT-558-223-8
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          表示内容 トラスココード 色詳細 仕様

                          24,149円

                          ( 26,564円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          駐輪禁止782-7687ホワイトフル:片面

                          26,672円

                          ( 29,339円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          矢印782-7695ブラックフル:両面

                          26,552円

                          ( 29,207円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          駐輪禁止782-7709ホワイトフル:両面

                          標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました