(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミセル フラパネル ハーフ ワイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-558-220-8
ミセル フラパネル ハーフ ワイド ヒョウジケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,347円
税込単価
24,582円

【特長】・オリジナルデザインです・省スペース設計です【用途】・サインスタンド

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    10500
  • 材質1:
    パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール
  • サイズ(mm):
    約W750×D300×H462

(i)ご注意

  • 本商品は「デザイン選択が必要」な商品です。ご注文いただいてから担当より別途連絡が有り、デザイン選択頂くことになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OT-558-220-8 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-558-220-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
色詳細
表示内容詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-558-220-8

駐輪禁止
782-7644
ホワイト
-
ハーフ:片面

1個

22,347( 24,582円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルデザインです
・省スペース設計です
【用途】
・サインスタンド

(i)ご注意

  • 本商品は「デザイン選択が必要」な商品です。ご注文いただいてから担当より別途連絡が有り、デザイン選択頂くことになります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミセル フラパネル ハーフ ワイドの型番OT-558-220-8のページです。
型番OT-558-220-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミセル フラパネル ハーフ ワイド

ミセル フラパネル ハーフ ワイド

    ミセル フラパネル フル ワイド

    ミセル フラパネル フル ワイド

      ミセル フラパネル 大

      ミセル フラパネル 大

        ミセル フラパネル 小

        ミセル フラパネル 小

          メッセージポール・ワイド ナチュラル

          メッセージポール・ワイド ナチュラル

            メッセージポール 本体

            メッセージポール 本体

              メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
              通常価格 22,347円 24,149円 13,229円 11,343円 23,434円 17,365円
              通常出荷日 9日目   9日目   4日目~   4日目~   9日目   9日目  
              商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
              材質(本体) スチール スチール スチール スチール ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
              その他 その他 その他 その他 - その他
              質量(g) 10500 10500 5400 4100 3100 -
              材質1 パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール パネル部:スチールに粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール 本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール 本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール

              ミセル フラパネル ハーフ ワイドのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              OT-558-220-7
              OT-558-221-7
              OT-558-221-8
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表示内容 トラスココード 色詳細 表示内容詳細 仕様

              22,347円

              ( 24,582円 )
              1個 あり

              9日目

              その他782-7636ブラック満車ハーフ:片面

              23,519円

              ( 25,871円 )
              1個 あり

              9日目

              その他782-7652ブラック満車ハーフ:両面

              23,519円

              ( 25,871円 )
              1個 あり

              9日目

              駐輪禁止782-7661ホワイト-ハーフ:両面

              標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました