(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スモーキングポール 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-557-501-8
スモーキングポール 本体 ヒョウジケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,651円
税込単価
29,316円

【特長】・オリジナルデザインです・灰皿付です【用途】・サインスタンド

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 表示内容:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、缶:印刷鋼板、受台:スチール線材に粉体塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OT-557-501-8 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-557-501-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
色詳細
サイズ(mm)
表示内容詳細
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-557-501-8

2500
782-7229
アイボリー
322×H1132(灰皿:Φ157×H183)
喫煙コーナー
丸型、本体(大)

1個

26,651( 29,316円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルデザインです
・灰皿付です
【用途】
・サインスタンド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スモーキングポール 本体の型番OT-557-501-8のページです。
型番OT-557-501-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スモーキングポール 本体

スモーキングポール 本体

    ナイキ パンフレットスタンド PR811-10

    ナイキ パンフレットスタンド PR811-10

      メーカー テラモト ナイキ
      通常価格 22,193円 59,394円
      通常出荷日 9日目   14日目  
      商品タイプ 表示スタンド -
      材質(本体) ポリプロピレン(PP) -
      表示内容 その他 -
      その他 -
      材質1 本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、缶:印刷鋼板、受台:スチール線材に粉体塗装 -

      スモーキングポール 本体のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      OT-557-501-7
      OT-557-511-7
      OT-557-511-8
      OT-557-512-7
      OT-557-512-8
      OT-557-541-7
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      質量(g) トラスココード 色詳細 サイズ
      (mm)
      表示内容詳細 仕様

      26,647円

      ( 29,312円 )
      1個 あり

      9日目

      2500782-7211ブラック322×H1132(灰皿:Φ157×H183)SMOKING AREA丸型、本体(大)

      27,952円

      ( 30,747円 )
      1個 あり

      9日目

      2900782-7237ブラック322×H1077(灰皿:241×H130)SMOKING AREA角型・シルバー、本体(大)

      27,952円

      ( 30,747円 )
      1個 あり

      9日目

      2900782-7245アイボリー322×H1077(灰皿:241×H130)喫煙コーナー角型・シルバー、本体(大)

      28,787円

      ( 31,666円 )
      1個 あり

      9日目

      2900782-7253ブラック322×H1077(灰皿:241×H130)SMOKING AREA角型・赤、本体(大)

      28,787円

      ( 31,666円 )
      1個 あり

      9日目

      2900782-7261アイボリー322×H1077(灰皿:241×H130)喫煙所角型・赤、本体(大)

      22,193円

      ( 24,412円 )
      1個 あり

      9日目

      2400782-7270ブラック322×H896(灰皿:Φ157×H183)SMOKING AREA丸型、本体(小)

      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました