(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッセージボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-550-871-8
メッセージボード テラモト メッセージボード(ダイ) シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,310円
税込単価
28,941円

【特長】・オリジナルデザインです・折りたたみ収納可能です【用途】・サインスタン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OT-550-871-8 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-550-871-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
材質1
色詳細
サイズ(mm)
仕様
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-550-871-8

4900
782-7172
トレイ:スチール線材に粉体塗装、印刷面:塩化ビニール
使用時:約W505×D545×H852収納時:約W505×D100×H890(画面:約W422×H592)
-

1個

26,310( 28,941円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルデザインです
・折りたたみ収納可能です
【用途】
・サインスタンド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッセージボードの型番OT-550-871-8のページです。
型番OT-550-871-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッセージボード

メッセージボード

    メッセージボード(差替え式)

    メッセージボード(差替え式)

      アスベスト標識  「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

      アスベスト標識 「注意 アスベスト除去中 立入禁止」

        フロアセーフティサイン

        フロアセーフティサイン

          470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

          470mm サインスタンド[駐車禁止・立入禁止]

            スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

            スタンドサイン 80 折りたたみ イエロー折りたたみタイプ

              ♯サインシックB

              ♯サインシックB

                メーカー テラモト テラモト 日本緑十字社 ラバーメイド エスコ Richell ユニット
                通常価格 14,783円 16,177円 20,000円 4,712円 730円 24,119円 53,142円
                通常出荷日 9日目   9日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド - 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
                材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) 高密度ポリエチレン(PE)
                その他 その他 オレンジ - その他 その他 -

                メッセージボードのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                OT-550-870-7
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                質量(g) トラスココード 材質1 色詳細 サイズ
                (mm)
                仕様 JANコード

                14,783円

                ( 16,261円 )
                1個 あり

                9日目

                3800782-7156本体:ポリプロピレン・炭酸カルシウム、印刷面:塩化ビニールブラック使用時:約W445×D420×H785収納時:約W445×D88×H810(画面:約W360×H512)4904771765471

                標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました