(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッセージポールパネル付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メッセージポールパネル付き

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,680円
税込単価
26,048円

【特長】・レスキューボードベンチの操作説明に有効なサインポールです。・日本語・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    底板:ポリプロピレン
  • 材質2:
    印刷面:塩化ビニール
  • 幅(mm):
    322

型番

OT-550-862-7 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
色詳細
表示内容詳細
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
OT-550-862-7

OT-550-862-7

駐輪禁止
782-7130
ブラック
-
1182

1個

23,680( 26,048円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レスキューボードベンチの操作説明に有効なサインポールです。
・日本語・英語・中国語・韓国語の4ヶ国語に対応し、緊急時の操作はイラストのみで表現できます。
【用途】
・レスキューボードベンチの操作説明に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッセージポールパネル付きの型番OT-550-862-7のページです。
型番OT-550-862-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッセージポールパネル付き

メッセージポールパネル付き

    スモーキングポール 本体

    スモーキングポール 本体

      メーカー テラモト テラモト
      通常価格 20,893円 22,193円
      通常出荷日 9日目   9日目  
      商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド
      材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
      その他 その他
      質量(g) 2300.0 -
      材質1 底板:ポリプロピレン 本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール、缶:印刷鋼板、受台:スチール線材に粉体塗装

      メッセージポールパネル付きのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      OT-550-861-7
      OT-550-861-8
      OT-550-862-8
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      表示内容 トラスココード 色詳細 表示内容詳細 高さ
      (mm)

      20,893円

      ( 22,982円 )
      1個 あり

      9日目

      その他817-3444ブラックNO SMOKING(路上喫煙禁止)946

      20,893円

      ( 22,982円 )
      1個 あり

      9日目

      その他817-3445アイボリーNO PARKING946

      23,679円

      ( 26,047円 )
      1個 あり

      9日目

      立入禁止782-7148アイボリーこの先関係者以外立入禁止1182

      標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました