(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッセージポール・ワイド ナチュラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-550-750-7
メッセージポール・ワイド ナチュラル ヒョウジケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,434円
税込単価
25,777円

【特長】・オリジナルデザインです・ワイドタイプです【用途】・サインスタンド

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    表示スタンド
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 質量(g):
    3100
  • 材質1:
    本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
  • サイズ(mm):
    約W456×D325×H918

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

OT-550-750-7 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-550-750-7 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
トラスココード
色詳細
表示内容詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-550-750-7

駐車禁止
その他
782-7067
ブラック
-

1個

23,434( 25,777円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナルデザインです
・ワイドタイプです
【用途】
・サインスタンド

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メッセージポール・ワイド ナチュラルの型番OT-550-750-7のページです。
型番OT-550-750-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッセージポール・ワイド ナチュラル

メッセージポール・ワイド ナチュラル

    メッセージポール 本体

    メッセージポール 本体

      600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

      600mm サインスタンド(清掃中・作業中)

        メーカー テラモト テラモト エスコ
        通常価格 23,434円 17,365円 2,421円
        通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   当日出荷可能
        商品タイプ 表示スタンド 表示スタンド 表示スタンド
        材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
        質量(g) 3100 - -
        材質1 本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール 本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール -
        サイズ(mm) 約W456×D325×H918 - -

        メッセージポール・ワイド ナチュラルのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        OT-550-750-0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        表示内容 トラスココード 色詳細 表示内容詳細

        23,434円

        ( 25,777円 )
        1個 あり

        9日目

        その他-782-7059-駐輪場

        標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました