(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OT-490S ジャンボタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OT-490S ジャンボタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
86,006円 ~ 89,512円  特別価格 
税込価格
94,607円 ~ 98,463円  特別価格 

【特長】・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 容量:
    468L
  • 質量(g):
    81000
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    2
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1304×516×1648
  • 内容積(L):
    520
  • 仕様:
    水張検査証付
  • 付属品:
    送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー(ボールバルブタイプのみ)、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
833-8037
ボールバルブ・ジャンボタイプ

1個

86,006円

71,668

( 78,835円 )

4日目

833-8038
ストレーナバルブ・ジャンボタイプ

1個

89,512円

74,590

( 82,049円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです
・1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)(OT-490S-1/2B)
・ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)(OT-490S-VK)
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンク

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OT-490S ジャンボタイプ

OT-490S ジャンボタイプ

    OT-250S 壁ピタタイプ

    OT-250S 壁ピタタイプ

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

        潤滑油薄型タンク

        潤滑油薄型タンク

          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                    オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                    オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                        オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 86,006円 69,391円 83,778円 94,620円 41,507円 69,416円 32,066円 106,663円 66,469円 135,648円 73,124円 58,784円 59,743円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            容量 468L 245L - - 187L 245L 89L 187L 89L 165L 192L 88L -
                            質量(g) 81000 57000 - - 37000.0 59000.0 25000.0 37000.0 23000.0 48000.0 48000.0 19000.0 -
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 - 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板
                            タンク本体(mm)肉厚 2 1.6 - - 1.6 1.6 1.2 1.6 1.2 1.6 1.6 1.2 -

                            OT-490S ジャンボタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました