(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-40KX
オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L) オイルタンク ミニタイプ オクナイセンヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,843円
税込単価
31,727円

【特長】・風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    39L
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.0
  • 外形寸法(mm)奥行:
    540

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

OT-40KX 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-40KX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-40KX

135-3069
7800.0
636
690

1個

28,843( 31,727円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)の型番OT-40KXのページです。
型番OT-40KXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

    オイルタンク ミニタイプ

    オイルタンク ミニタイプ

      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

        オイルタンク 壁面設置タイプ

        オイルタンク 壁面設置タイプ

          オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

          オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

              オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                オイルタンク 省スペースタイプ

                オイルタンク 省スペースタイプ

                  オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                  オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                    オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                    オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                          オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 15,069円 22,772円 15,658円 64,868円 27,424円 41,507円 106,663円 20,776円 58,784円 32,066円 135,648円 66,469円 138,333円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            容量 39L - 18.5L 192L 88L 187L 187L 89L 88L 89L 165L 89L 476L
                            材質1 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 熱間圧延鋼板
                            タンク本体(mm)肉厚 1.0 - 0.8 1.6 1.2 1.6 1.6 1.2 1.2 1.2 1.6 1.2 2

                            オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-40S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ

                            15,069円

                            ( 16,576円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            135-15917300.0350436

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました