(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク ミニタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-60A
オイルタンク ミニタイプ オイルタンク ミニタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,772円
税込単価
25,049円

【特長】・風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    電気亜鉛メッキ鋼板
  • 外形寸法(mm)奥行:
    483
  • 外形寸法(mm)間口:
    483

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

Loading...

商品情報を表示

OT-60A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
タンク本体(mm)肉厚
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-60A

58L
135-3079
11000.0
1.2
584

1個

22,772( 25,049円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク ミニタイプの型番OT-60Aのページです。
型番OT-60Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク ミニタイプ

オイルタンク ミニタイプ

    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

      オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

        オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

        オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

          オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                  オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                  オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                    オイルタンク 壁面設置タイプ

                    オイルタンク 壁面設置タイプ

                      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                        オイルタンク 省スペースタイプ

                        オイルタンク 省スペースタイプ

                          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 22,772円 15,658円 15,069円 27,424円 59,743円 41,507円 32,066円 106,663円 138,333円 64,868円 73,124円 20,776円 58,784円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質1 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 熱間圧延鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L)
                            外形寸法(mm)奥行 483 333 540 482 - 483 312 483 754 300 - 483 490
                            外形寸法(mm)間口 483 333 - 818 - 898 898 898 754 1235 - 483 822

                            オイルタンク ミニタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-40A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g) タンク本体(mm)肉厚 外形寸法(mm)高さ

                            23,557円

                            ( 25,913円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            37.3L135-15787600.01.0438

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました