(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-250SL1-1/2B
オイルタンク ロングレッグタイプ(245L) オイルタンク ロングレッグタイプ

通常単価(税別)
69,416円
税込単価
76,358円

【特長】・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    245L
  • 質量(g):
    59000.0
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.6
  • 外形寸法(mm)奥行:
    360
  • 外形寸法(mm)間口:
    1304
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1908

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

OT-250SL1-1/2B 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-250SL1-1/2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-250SL1-1/2B

135-1576

1個

69,416( 76,358円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)の型番OT-250SL1-1/2Bのページです。
型番OT-250SL1-1/2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

    オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

    オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

      オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

        オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

        オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

          オーティ・マットー ボイラーハウス

          オーティ・マットー ボイラーハウス

            オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

            オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

              オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

              オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

                  オイルタンク ミニタイプ

                  オイルタンク ミニタイプ

                    オイルタンク 壁面設置タイプ

                    オイルタンク 壁面設置タイプ

                      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                        オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                        オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                          オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 69,416円 138,333円 83,778円 59,743円 67,610円 135,648円 66,469円 58,784円 22,772円 64,868円 41,507円 32,066円 106,663円
                            通常出荷日 4日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク その他 タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            容量 245L 476L - - - 165L 89L 88L - 192L 187L 89L 187L
                            質量(g) 59000.0 81000 - - - 48000.0 23000.0 19000.0 - 55000.0 37000.0 25000.0 37000.0
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 熱間圧延鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L)

                            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-250SL1-VK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            72,306円

                            ( 79,537円 )
                            1個 -

                            4日目

                            135-3075

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました