(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-250SH-VK
オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L) オイルタンク タイエンタイプ タジュウトソウ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
87,676円 81,073円
税込単価
96,444円 89,180円

【特長】・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タイプ:
    耐塩タイプ

型番

OT-250SH-VK 解除

Loading...

 
カタログを表示

OT-250SH-VK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
タンク本体(mm)肉厚
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
内容積(L)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-250SH-VK

245L
135-1579
57000
1.6
1304×360×1648
273
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)

1個

87,676円

81,073

( 89,180円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)の型番OT-250SH-VKのページです。
型番OT-250SH-VKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

    OT-250S 壁ピタタイプ

    OT-250S 壁ピタタイプ

      潤滑油薄型タンク

      潤滑油薄型タンク

        OT-490S ジャンボタイプ

        OT-490S ジャンボタイプ

          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                  オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                          オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 83,778円 69,391円 94,620円 86,006円 69,416円 41,507円 32,066円 73,124円 135,648円 106,663円 59,743円 66,469円 24,497円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク - タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 - - - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 - 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板
                            タイプ 耐塩タイプ - - - - - - 耐塩タイプ - - - - -

                            オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-250SH-1/2B
                            OT-490SH-1/2B
                            OT-490SH-VK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g) タンク本体(mm)肉厚 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 内容積(L) 仕様

                            83,778円

                            ( 92,156円 )
                            1個 -

                            4日目

                            245L135-1572570001.61304×360×16482731/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)

                            99,742円

                            ( 109,716円 )
                            1個 -

                            4日目

                            468L135-30908100021304×516×16485201/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)

                            103,411円

                            ( 113,752円 )
                            1個 -

                            4日目

                            468L135-30668100021304×516×1648520ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました