(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OT-250S 壁ピタタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-250S-VK
OT-250S 壁ピタタイプ タンク ボックスガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
77,153円
税込単価
84,868円

【特長】・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 容量:
    245L
  • 質量(g):
    57000
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.6
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1304×360×1648
  • 内容積(L):
    273
  • 仕様:
    水張検査証付
  • 付属品:
    送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー(ボールバルブタイプのみ)、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ

型番

OT-250S-VK 解除

Loading...

 
カタログを表示

OT-250S-VK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-250S-VK

833-8036
ストレーナバルブ・壁ピタタイプ

1個

77,153( 84,868円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです
・1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)(OT-250S-1/2B)
・ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)(OT-250S-VK)
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンク

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OT-250S 壁ピタタイプの型番OT-250S-VKのページです。
型番OT-250S-VKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OT-250S 壁ピタタイプ

OT-250S 壁ピタタイプ

    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

      OT-490S ジャンボタイプ

      OT-490S ジャンボタイプ

        潤滑油薄型タンク

        潤滑油薄型タンク

          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

          オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

            オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                  オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                  オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

                    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                          オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 69,391円 83,778円 86,006円 94,620円 69,416円 41,507円 32,066円 106,663円 73,124円 59,743円 135,648円 66,469円 24,497円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク - タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            容量 245L - 468L - 245L 187L 89L 187L 192L - 165L 89L 88L
                            質量(g) 57000 - 81000 - 59000.0 37000.0 25000.0 37000.0 48000.0 - 48000.0 23000.0 19000.0
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 - 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板
                            タンク本体(mm)肉厚 1.6 - 2 - 1.6 1.6 1.2 1.6 1.6 - 1.6 1.2 1.2

                            OT-250S 壁ピタタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-250S-1/2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード タイプ

                            69,391円

                            ( 76,330円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            833-8035ボールバルブ・壁ピタタイプ

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました