(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

省スペースタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

省スペースタイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,874円 ~ 103,919円  特別価格 
税込価格
80,161円 ~ 114,311円  特別価格 

【特長】・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質1:
    熱間圧延鋼板
  • タイプ:
    ボールバルブ・省スペースタイプ
  • 仕様:
    水張検査証付
  • 付属品:
    送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
タンク本体(mm)肉厚
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
内容積(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
249L
833-8033
44000
1.6
603×603×1438
277

1個

72,874円

66,876

( 73,564円 )

4日目

476L
833-8034
77000
2
754×754×1658
529

1個

103,919円

88,653

( 97,518円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです
・1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンク

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

省スペースタイプ

省スペースタイプ

    潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

    潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

      オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

      オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

        密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

        密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

          潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

          潤滑油用角筒シングルタンク(109L)

            UL型タンク密閉丸型

            UL型タンク密閉丸型

              ローリータンク用ジョイント 25A

              ローリータンク用ジョイント 25A

                MH型 開放円筒型容器 白

                MH型 開放円筒型容器 白

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                  オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

                      LA型大型容器

                      LA型大型容器

                        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                          防油堤

                          防油堤

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー スイコー スイコー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー スイコー オーティ・マットー
                            通常価格 72,874円 105,039円 138,333円 81,008円 82,212円 442,713円 838円 14,297円 69,416円 59,743円 906,718円 48,129円 121,693円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   11日目   4日目   1日目   14日目   1日目   5日目~   4日目   4日目   19日目   4日目   5日目~  
                            商品タイプ タンク タンク タンク - タンク - その他 タンク タンク タンク - - タンク
                            材質1 熱間圧延鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 熱間圧延鋼板 - 電気亜鉛メッキ鋼板 - - - 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 - - -
                            タイプ ボールバルブ・省スペースタイプ - - - - - - - - - - - -
                            仕様 水張検査証付 - - - - - - - - - - - -
                            付属品 送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ 給油口キャップ、通気管(40メッシュ防火網付)、油面計(ガード付)、スタンド(ボルト付)、ドレンプラグ、アンカーボルト - - 3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト - - - - - - - -

                            省スペースタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました