(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
106,663円 ~ 110,040円  特別価格 
税込価格
117,329円 ~ 121,044円  特別価格 

【特長】・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    187L
  • 質量(g):
    37000.0
  • 材質1:
    ステンレス鋼板(SUS430J1L)
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.6
  • 外形寸法(mm)奥行:
    483
  • 外形寸法(mm)間口:
    898
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1250

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135-1570

1個

106,663円

97,895

( 107,685円 )

4日目

135-1581

1個

110,040円

100,477

( 110,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

        オイルタンク 壁面設置タイプ

        オイルタンク 壁面設置タイプ

          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

          オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

            オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

            オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

              オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

              オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                オイルタンク ミニタイプ

                オイルタンク ミニタイプ

                  オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                  オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                      オイルタンク 省スペースタイプ

                      オイルタンク 省スペースタイプ

                        オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                        オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 106,663円 59,743円 41,507円 64,868円 73,124円 135,648円 15,658円 22,772円 27,424円 15,069円 20,776円 24,497円 66,469円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            容量 187L - 187L 192L 192L 165L 18.5L - 88L 39L 89L 88L 89L
                            質量(g) 37000.0 - 37000.0 55000.0 48000.0 48000.0 3700.0 - 22000.0 - 15000.0 19000.0 23000.0
                            材質1 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L)

                            オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました