(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク 壁面設置タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-200KSN-VK
オイルタンク 壁面設置タイプ オイルタンク ヘキメンセッチタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,868円
税込単価
71,355円

【特長】・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    192L
  • 質量(g):
    55000.0
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.6
  • 外形寸法(mm)奥行:
    300
  • 外形寸法(mm)間口:
    1235
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1551

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

OT-200KSN-VK 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-200KSN-VK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-200KSN-VK

135-3072

1個

64,868( 71,355円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク 壁面設置タイプの型番OT-200KSN-VKのページです。
型番OT-200KSN-VKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク 壁面設置タイプ

オイルタンク 壁面設置タイプ

    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

    オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

      オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

              オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                  オーティ・マットー ボイラーハウス

                  オーティ・マットー ボイラーハウス

                    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                      オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                        OT-250S 壁ピタタイプ

                        OT-250S 壁ピタタイプ

                          潤滑油薄型タンク

                          潤滑油薄型タンク

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 64,868円 73,124円 59,743円 135,648円 58,784円 69,416円 32,066円 83,778円 67,610円 106,663円 66,469円 69,391円 94,620円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク その他 タンク タンク タンク -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 - -
                            容量 192L 192L - 165L 88L 245L 89L - - 187L 89L 245L -
                            質量(g) 55000.0 48000.0 - 48000.0 19000.0 59000.0 25000.0 - - 37000.0 23000.0 57000 -
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 -

                            オイルタンク 壁面設置タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-200KSN-1/2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            65,598円

                            ( 72,158円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            135-3078

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました