(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OT-490SL1-1/2B
オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L) オイルタンク ロングレッグタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,917円
税込単価
96,709円

【特長】・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。

型番

OT-490SL1-1/2B 解除

Loading...

商品情報を表示

OT-490SL1-1/2B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
タンク本体(mm)肉厚
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OT-490SL1-1/2B

468L
135-3084
83000.0
2
516
1304
1908

1個

87,917( 96,709円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

(i)ご注意

  • 設置の際には、必ず「取扱説明書」、及び、各地域の火災予防条例の指示に従って施工してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)の型番OT-490SL1-1/2Bのページです。
型番OT-490SL1-1/2Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

    オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

          オイルタンク 壁面設置タイプ

          オイルタンク 壁面設置タイプ

            オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

            オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

              オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

              オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ1070mm

                オイルタンク ミニタイプ

                オイルタンク ミニタイプ

                  オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                  オイルタンク ロングレッグタイプ 外形寸法高さ750mm

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                      オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          オイルタンク 省スペースタイプ

                          オイルタンク 省スペースタイプ

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 59,743円 106,663円 41,507円 135,648円 64,868円 73,124円 27,424円 22,772円 24,497円 15,658円 69,416円 66,469円 20,776円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 電気亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 電気亜鉛メッキ鋼板

                            オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OT-200KL1-1/2B
                            OT-200KL1-VK
                            OT-490SL1-VK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード 質量(g) タンク本体(mm)肉厚 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ

                            59,743円

                            ( 65,717円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            192L135-306750000.01.636012241700

                            63,512円

                            ( 69,863円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            192L135-158250000.01.636012241700

                            93,736円

                            ( 103,110円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            468L135-306583000.0251613041908

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました