(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

  • SALE 2025/03/31まで
通常価格(税別)
73,124円 ~ 76,518円  特別価格 
税込価格
80,436円 ~ 84,170円  特別価格 

【特長】・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    その他
  • 容量:
    192L
  • 質量(g):
    48000.0
  • 材質1:
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • タンク本体(mm)肉厚:
    1.6
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1224×360×1440
  • 内容積(L):
    213
  • タイプ:
    耐塩タイプ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
135-1589
1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)

1個

73,124円

66,835

( 73,519円 )

4日目

135-3062
ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)

1個

76,518円

70,327

( 77,360円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
【用途】
・屋外用灯油・軽油タンクに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

    オイルタンク ロングレッグタイプ(192L/468L)

      オイルタンク 壁面設置タイプ

      オイルタンク 壁面設置タイプ

        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(165L)

          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

          オイルタンク ステンレスレギュラータイプ

            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

            オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

              オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

              オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(245L/468L)

                オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                オイルタンク 壁ピタタイプ デラックス

                  オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                  オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                    OT-250S 壁ピタタイプ

                    OT-250S 壁ピタタイプ

                      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                      オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                        オイルタンク ステンレス壁ピタタイプ(89L)

                          潤滑油薄型タンク

                          潤滑油薄型タンク

                            メーカー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 73,124円 59,743円 64,868円 135,648円 58,784円 69,416円 83,778円 32,066円 106,663円 69,391円 41,507円 66,469円 94,620円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク -
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -
                            容量 192L - 192L 165L 88L 245L - 89L 187L 245L 187L 89L -
                            質量(g) 48000.0 - 55000.0 48000.0 19000.0 59000.0 - 25000.0 37000.0 57000 37000.0 23000.0 -
                            材質1 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) 溶融亜鉛メッキ鋼板 溶融亜鉛メッキ鋼板 ステンレス鋼板(SUS430J1L) -

                            オイルタンク 耐塩タイプ 多重塗装(タンク本体肉厚1.6mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました