(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OSU4-15-36A-P30
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用 ミズマワリブザイヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,181円 23,782円
税込単価
26,599円 26,160円

【用途】U字溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。【特長】耐久性・耐食性に...

詳細情報を確認する

型番

OSU4-15-36A-P30 解除

Loading...

商品情報を表示

OSU4-15-36A-P30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
トラスココード
ピッチ(mm)
適合荷重側溝
外幅(mm)
質量(g)
エンドアングル(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSU4-15-36A-P30

994
15
132-0557
30
歩道用
404
10200.0
L-3×30×30

1個

24,181円

23,782

( 26,160円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】U字溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。【特長】耐久性・耐食性に優れたステンレス製で、溝幅が600mmのU字溝に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用の型番OSU4-15-36A-P30のページです。
型番OSU4-15-36A-P30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

        組構式グレーチング

        組構式グレーチング

          ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

          ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

            オカグレート グレーチング(U字溝用)

            オカグレート グレーチング(U字溝用)

              グレーチング(屋内歩行用)

              グレーチング(屋内歩行用)

                ステンレスグレーチング(U字溝用)

                ステンレスグレーチング(U字溝用)

                  メーカー 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 オカグレート ダイケン オカグレート
                  通常価格 24,181円 25,034円 17,022円 11,088円 13,174円 5,344円 8,107円 24,605円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   4日目   1日目~   4日目~  
                  種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                  材質 SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス製(SUS304)電解研磨 スチール(亜鉛メッキ仕上げ) ステンレス(SUS304) ステンレスSUS304
                  幅(mm) 350 290 170 - - - - -
                  溝幅(mm) 360 300 180 - - - - -

                  ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  OSU3-15-36G-P11
                  OSU3-20-36B-P22
                  OSU3-20-36C-P15
                  OSU4-15-36B-P22
                  OSU4-15-36C-P15
                  OSU4-15-36D-P25
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  長さ
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  トラスココード ピッチ(mm) 適合荷重側溝 外幅(mm) 質量(g) エンドアングル(mm)

                  38,121円

                  ( 41,933円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  99315132-371011歩道用40414600.0L-3×30×30

                  30,408円

                  ( 33,449円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  99320132-058322歩道用40410900.0L-3×30×30

                  37,301円

                  ( 41,031円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  99320132-370315歩道用40414300.0L-3×30×30

                  27,564円

                  ( 30,320円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  99415132-526722歩道用40412200.0L-3×30×30

                  36,263円

                  ( 39,889円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  99415132-374015歩道用40415900.0L-3×30×30

                  26,066円

                  ( 28,673円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  99415132-062725歩道用40411200.0L-3×30×30

                  グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました