(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OSU3-15-30C-P15
ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用 ミズマワリブザイヒン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,779円
税込単価
29,457円

【用途】U字溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。【特長】耐久性・耐食性に...

詳細情報を確認する

型番

OSU3-15-30C-P15 解除

Loading...

商品情報を表示

OSU3-15-30C-P15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
トラスココード
ピッチ(mm)
適合荷重側溝
外幅(mm)
質量(g)
エンドアングル(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSU3-15-30C-P15

993
15
131-5820
15
歩道用
344
10200.0
L-3×30×30

1個

26,779( 29,457円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】U字溝に被せ、人や車両の通行を容易にできます。【特長】耐久性・耐食性に優れたステンレス製で、溝幅が300mmのU字溝に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用の型番OSU3-15-30C-P15のページです。
型番OSU3-15-30C-P15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

      ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

        片岡産業 グレーチング(U字溝用)

        片岡産業 グレーチング(U字溝用)

          グレーチング圧接式(U字溝用)

          グレーチング圧接式(U字溝用)

            グレーチング組構式

            グレーチング組構式

              ステンレスグレーチング(U字溝用)

              ステンレスグレーチング(U字溝用)

                ステンレス製組構式グレーチング OSG4

                ステンレス製組構式グレーチング OSG4

                  グレーチング(横断・側溝用)

                  グレーチング(横断・側溝用)

                    メーカー 奥岡製作所 奥岡製作所 奥岡製作所 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 オカグレート 奥岡製作所 片岡産業
                    通常価格 25,034円 24,181円 17,022円 5,300円 8,663円 3,800円 24,605円 12,843円 9,309円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   5日目~   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目  
                    種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング - グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング
                    材質 SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) SUS304(電解研磨) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) - スチールSS400(亜鉛メッキ仕上げ) ステンレスSUS304 SUS304 スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
                    幅(mm) 290 350 170 - - - - - -
                    溝幅(mm) 300 360 180 - - - - - -

                    ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅300mm用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    OSU3-15-30B-P22
                    OSU3-15-30F-P12.5
                    OSU3-15-30G-P11
                    OSU3-20-30B-P22
                    OSU3-20-30C-P15
                    OSU3-20-30F-P12.5
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    長さ
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    トラスココード ピッチ(mm) 適合荷重側溝 外幅(mm) 質量(g) エンドアングル(mm)

                    25,234円

                    ( 27,757円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    99315131-585022歩道用3448100.0L-3×30×30

                    30,914円

                    ( 34,005円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    99315132-212012.5歩道用34411500.0L-3×30×30

                    34,012円

                    ( 37,413円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    99315132-063011歩道用34412600.0L-3×30×30

                    26,871円

                    ( 29,558円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    99320131-736322歩道用3449600.0L-3×30×30

                    33,444円

                    ( 36,788円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    99320132-534015T-234412400.0L-3×30×30

                    39,765円

                    ( 43,742円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    99320132-369712.5T-234414200.0L-3×30×30

                    グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました