(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークマスターOSM600衛生長靴 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OSM-6000-W-CP24.5
ワークマスターOSM600衛生長靴 白 ナガグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

【特長】・防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です・食品油に強い耐油剤配合のすぐれた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    1300
  • 材質1:
    PVC特殊抗菌耐油配合樹脂
  • 材質2:
    内素材:ナイロンシームレス
  • 寸法(cm):
    総寸:30.5(25.5時)
  • 引張強度:
    8度MPa以上/硬度62±3度
  • 備考:
    寸法、サイズはJIS S5037を適用、ISO14001認証取得工場製

型番

OSM-6000-W-CP24.5 解除

Loading...

商品情報を表示

OSM-6000-W-CP24.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSM-6000-W-CP24.5

24.5
868-7514
4963888647087

1個

4,900( 5,390円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です
・食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です
・防水素材、滑りにくいソールです
【用途】
・水産加工業、食品工場等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワークマスターOSM600衛生長靴 白の型番OSM-6000-W-CP24.5のページです。
型番OSM-6000-W-CP24.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークマスターOSM600衛生長靴 白

ワークマスターOSM600衛生長靴 白

    Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cm

    Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cm

      耐滑樹脂先芯入り長靴

      耐滑樹脂先芯入り長靴

        耐滑先芯入り長靴 白

        耐滑先芯入り長靴 白

          マジカルスパイク

          マジカルスパイク

            耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

            耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

              耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

              耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

                日進 耐滑先芯入り長靴 白 28.0cm

                  メーカー アキレス アキレス 日進ゴム 日進ゴム 丸五 アキレス 日進ゴム 日進ゴム
                  通常価格 4,857円 4,900円 7,153円 5,191円 10,355円 4,767円 6,707円 5,191円
                  通常出荷日 4日目~   7日目   4日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 - 作業靴 作業靴 -
                  規格 JIS規格品 JIS規格品 - - - 規格無し 規格無し -
                  形状 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴 長靴 -
                  耐油性 あり あり あり あり - あり あり -
                  静電気帯電防止機能 なし なし - - - なし なし -

                  ワークマスターOSM600衛生長靴 白のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  OSM-6000-W-CP25.0
                  OSM-6000-W-CP26.0
                  OSM-6000-W-CP27.0
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (cm)
                  トラスココード JANコード

                  4,900円

                  ( 5,390円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  25868-75154963888647094

                  4,857円

                  ( 5,343円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  26868-75174963888647117

                  4,900円

                  ( 5,390円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  27868-75194963888647131

                  長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました