(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,900円
税込単価
5,390円

【特長】・防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。・食品油に強い耐油剤配合のすぐれ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • サイズ(cm):
    24
  • 先芯:
    なし
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • トラスココード:
    4963888647070
  • JANコード:
    868-7513
  • 質量(g):
    1300
  • 材質1:
    PVC特殊抗菌耐油配合樹脂・内素材:ナイロンシームレス
  • 色詳細:
    ホワイト

型番

OSM-6000-W-CP24.0 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OSM-6000-W-CP24.0

1個

4,900( 5,390円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防バイ・消臭性に優れた衛生長靴です。
・食品油に強い耐油剤配合のすぐれた耐油設計です。
・防水素材、滑りにくいソールです。
【用途】
・水産加工業、食品工場等
【商品仕様】
・足幅サイズ:EE
・色:ホワイト
・サイズ(cm):24.0
・引張強度:8度MPa以上/硬度62±3度
・サイズ(cm):24.0
・引張強度:8度MPa以上/硬度62±3度
・総寸:30.5cm(25.5cm時)
・寸法、サイズはJIS S5037を適用
・ISO14001認証取得工場製
・JANコード:4963888647070
・トラスココード:868-7513
・質量:1300g
【材質/仕上】
・PVC特殊抗菌耐油配合樹脂
・内素材:ナイロンシームレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cmの型番OSM-6000-W-CP24.0のページです。
型番OSM-6000-W-CP24.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cm

Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cm

    ワークマスターOSM600衛生長靴 白

    ワークマスターOSM600衛生長靴 白

      ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

      ワークマスターTSW2100耐油衛生長靴 白クレープ

        メーカー アキレス アキレス アキレス
        通常価格 4,900円 4,857円 4,983円
        通常出荷日 7日目   4日目~   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 JIS規格品 JIS規格品 JIS規格品
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 あり あり あり
        静電気帯電防止機能 なし なし あり

        Achilles ワークマスターOSM600衛生長靴 白 24.0cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました