(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OS-M-1
ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性) ミガキザイ

ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性) OS-M-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,033円
税込単価
6,636円

【特長】・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイ...

詳細情報を確認する

Loading...

OS-M-1 の仕様・寸法情報

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OS-M-1

・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。・金型などのラッピング加工・鏡面仕上げ用・5g入り・油性ミディアム・メッシュサイズ14000
・JANコード:4526587329120・トラスココード:523-5464・質量:18g

1個

6,033( 6,636円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用
【用途】
・金型などのラッピング加工
・精密仕上げ用(OS-M-9)
・鏡面仕上げ用(OS-M-9除き)

商品情報

仕様

OS-M-1【特長】
・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。
【用途】
・金型などのラッピング加工
・鏡面仕上げ用
【商品仕様】
・5g入り
・油性ミディアム
・メッシュサイズ14000
・JANコード:4526587329120
・トラスココード:523-5464
・質量:18g
OS-M-1/2【特長】
・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。
【用途】
・金型などのラッピング加工
・鏡面仕上げ用
【商品仕様】
・5g入り
・油性ミディアム
・メッシュサイズ60000
・JANコード:4526587329168
・トラスココード:523-5472
・質量:18g
OS-M-9【特長】
・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。
【用途】
・金型などのラッピング加工
・精密仕上げ用
【商品仕様】
・5g入り
・油性ミディアム
・メッシュサイズ1800
・JANコード:4526587329151
・トラスココード:523-5553
・質量:18g

OS-M-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)の型番OS-M-1のページです。
型番OS-M-1に関する仕様情報を記載しております。

ムラキ アンプレックス ダイヤモンドペースト(油性)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OS-M-1/2
OS-M-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様1 仕様2

6,033円

( 6,636円 )
1個 あり

7日目

・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。・金型などのラッピング加工・鏡面仕上げ用・5g入り・油性ミディアム・メッシュサイズ60000・JANコード:4526587329168・トラスココード:523-5472・質量:18g

8,277円

( 9,105円 )
1個 あり

7日目

・純粋な天然ダイヤモンドを独自の電子式自動選別機で厳選した第一級のダイヤモンドだけを使用。・金型などのラッピング加工・精密仕上げ用・5g入り・油性ミディアム・メッシュサイズ1800・JANコード:4526587329151・トラスココード:523-5553・質量:18g

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました