(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
13,174円 ~ 45,046円
税込価格
14,491円 ~ 49,551円

【特長】・ステンレス製のため錆びにくい商品です・メインバー上部に凹凸が付いたノ...

詳細情報を確認する

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
ピッチ(mm)
溝幅(mm)
適合荷重横断
適合荷重側溝
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
15
4937727150151
132-6909
22
100
T-14
T-20
4800.0
ノンスリップ

1個

13,174( 14,491円 )

8日目

150
15
4937727150519
457-3749
15
100
T-20
T-20
5900.0
細目タイプ

1個

17,743( 19,517円 )

8日目

200
15
4937727200153
132-2140
22
150
T-2
T-2
5800.0
ノンスリップ

1個

16,163( 17,779円 )

8日目

200
15
4937727200511
457-3757
15
150
T-2
T-14
7500.0
細目タイプ

1個

19,351( 21,286円 )

8日目

250
15
4937727250516
457-3765
15
200
T-2
T-2
9500.0
細目タイプ

1個

24,756( 27,232円 )

8日目

300
15
4937727300150
132-5286
22
250
歩道用
歩道用
8700.0
ノンスリップ

1個

25,676( 28,244円 )

8日目

300
15
4937727300518
457-3773
15
250
歩道用
T-2
11100.0
細目タイプ

1個

29,413( 32,354円 )

8日目

350
15
4937727350155
131-8997
22
300
歩道用
歩道用
9900.0
ノンスリップ

1個

26,692( 29,361円 )

8日目

350
15
4937727350513
457-3781
15
300
歩道用
歩道用
12700.0
細目タイプ

1個

33,032( 36,335円 )

8日目

200
20
4937727200504
132-5297
15
150
T-20
T-20
10300.0
ノンスリップ

1個

27,585( 30,344円 )

8日目

250
20
4937727250219
132-2201
22
200
T-2
T-2
9100.0
ノンスリップ

1個

24,087( 26,496円 )

8日目

250
20
4937727250028
132-5301
15
200
T-2
T-14
12400.0
ノンスリップ

1個

34,839( 38,323円 )

8日目

300
20
4937727300204
131-7390
22
250
歩道用
T-2
11300.0
ノンスリップ

1個

28,227( 31,050円 )

8日目

300
20
4937727300020
132-0540
15
250
T-2
T-2
15300.0
ノンスリップ

1個

39,229( 43,152円 )

8日目

350
20
4937727350209
132-0547
22
300
歩道用
歩道用
12900.0
ノンスリップ

1個

32,195( 35,415円 )

8日目

350
20
4937727350025
132-2129
15
300
歩道用
T-2
18200.0
ノンスリップ

1個

45,046( 49,551円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製のため錆びにくい商品です
・メインバー上部に凹凸が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。
【材質】
・ステンレス製(SUS304)電解研磨

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

ステンレスグレーチング (横断・側溝用)

    ステンレス製組構式グレーチング OSG4

    ステンレス製組構式グレーチング OSG4

      ステンレスグレーチング KSG4-NS

      ステンレスグレーチング KSG4-NS

        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

        ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅360mm用

          グレーチング(横断・側溝用)

          グレーチング(横断・側溝用)

            片岡産業 グレーチング(U字溝用)

            片岡産業 グレーチング(U字溝用)

              ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

              ステンレス製U字溝用グレーチング 溝幅180mm用

                ミヅシマ スノコJ

                ミヅシマ スノコJ

                  メーカー 奥岡製作所 奥岡製作所 片岡産業 奥岡製作所 片岡産業 片岡産業 奥岡製作所 ミヅシマ工業
                  通常価格 13,174円 12,843円 16,130円 24,181円 9,309円 5,300円 17,022円 6,202円
                  通常出荷日 8日目   8日目   10日目~   8日目   8日目   5日目~   8日目   4日目  
                  種類 グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング グレーチング -
                  材質 ステンレス製(SUS304)電解研磨 SUS304 SUS304(ヘアライン仕上げ) SUS304(電解研磨) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ) SUS304(電解研磨) -
                  長さ(mm) 994 994 994 - 997 - - -
                  タイプ 横断・側溝用 横断・側溝用 - - - - - -

                  ステンレスグレーチング (横断・側溝用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  グレーチング・溝用ふたカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました